building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Systemintegration leicht gemacht

Ob Neubau, Bauen im Bestand oder Sanierung: Gebäudeautomation ist der Schlüssel für die Realisierung nachhaltiger, ressourcen- und energieschonender Gebäude.
Systemintegration ist die wichtigste Basis, um genau diese Ziele zu erreichen.

Was bietet WAGO?

  • Tools und Beratung, die Sie in die Lage versetzen, Ihre Arbeit effizient durchzuführen

  • Bibliotheken, Downloads, Schulungen, Tutorials

  • Unterstützung durch unseren Support – von der Planung bis zur Inbetriebnahme

WAGO im Gebäude

Anwendungen für die Gebäudeautomation und -installation

Ganz gleich, ob Sie die Lichtinstallation und -automation in Ihrem Bürogebäude planen, eine Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage umrüsten oder sich generell mit dem Thema Raumautomation beschäftigen: WAGO hilft Ihnen, Ihre Anforderungen im Gebäude umzusetzen.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Optimale Lichtinstallation und -automation

Kosten- und Energieeffizienz spielen bei der Beleuchtung eine große Rolle. WAGO-Lösungen unterstützen Sie nachhaltig bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ziele.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

HLK-Technik für die Anlagen der Zukunft

Mehr als 55 % der gesamten Energieverbräuche entfallen auf die Bereiche Wärme- und Kälteanwendungen. Setzen Sie auf WAGO-Lösungen für raumlufttechnische Anlagen von morgen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Wirtschaftliche Raumautomation

Die Planung, Realisierung und der anschließende Betrieb eines Gebäudes müssen nicht nur durch ein Maximum an Wirtschaftlichkeit, sondern ebenso durch eine hohe Anpassungsfähigkeit überzeugen.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Potentiale erkennen und nutzen

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert, kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

Protokolle und Referenzen aus dem Bereich Gebäudetechnik

WAGO entwickelt Produkte und Lösungen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben einfach, schnell und sicher zu meistern. Wir sind Ihr Partner, der Sie mit Know-how und Innovationsgeist auch individuell unterstützt.

referenz_veltins-arena_gelsenkrichen_aussen_nacht_2000x1500.jpg

Anpfiff zu einer neuen Ära der Gebäudeautomatisierung

Sportarenen in Großstädten und Metropolregionen haben sich vor allem mit dem Einzug spektakulärer Livekonzerte zu Orten entwickelt, die als multifunktional nutzbare Gebäude mehr können als Fußball und Leichtathletik. Die VELTINS-Arena in Gelsenkirchen ist dafür ein typisches Beispiel.

referenz_fh-bielefeld_campus-minden_energieeffizientes-bauen_2000x1500.jpg

Leuchtturm für Ostwestfalen

Der Neubau für die Fachhochschule Bielefeld auf dem Campus Minden gilt gleich in doppelter Hinsicht als wegweisend: Er integriert modernste Energie- und Automationstechnik und liefert zugleich ein Musterbeispiel für das disziplinübergreifende, integrale Bauen. Durch enge Zusammenarbeit erreichten Planer und Gewerke bei Qualität und Kosten eine Punktlandung.

Cisco.jpg

„Internet of Things“ hält Einzug ins Gebäude

Mit der Eröffnung des „Cisco open Berlin Innovation Centers“ schlägt der weltweit führende Anbieter von Netzwerklösungen für das Internet ein neues Kapitel in der Gebäudetechnik auf.

Erfahren Sie mehr

Themen und Lösungen für heute und morgen

WAGO in der Praxis

Produkte und Technologien für Ihre Anwendungsfälle

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

Raumautomation mit flexROOM®

Das variable Konzept für die Gebäudeautomation flexROOM® sorgt für Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung – ohne jeglichen Programmieraufwand.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Jalousiesteuerung mit SMI

SMI, das STANDARD MOTOR INTERFACE, ist die einheitliche elektrische Verbindung zwischen Rollladen- und Sonnenschutzantrieben.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Für eine herstellerunabhängige Gebäudeautomation

BACnet vereinfacht die Kommunikation zwischen Produkten unterschiedlicher Hersteller in der Gebäudeautomation.

logo_m-bus_2000x1500.jpg

Übertragung von Energieverbrauchsdaten

Der M-Bus (Meter-Bus) ist ein kostenoptimierter Feldbus zur Übertragung von Energieverbrauchsdaten von Wärme-, Wasser-, Elektro- und Gaszählern.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: