Automatisierung auf allen Ebenen

Dezentrale Infrastrukturautomation

Die dezentrale Infrastrukturautomation rückt immer stärker in den Fokus von Unternehmen. Ganz gleich, ob Monitoring von dezentral verteilten Anlagen an einem Produktionsstandort oder Versorgungs-, Verkehrsnetze oder Energieanlagen: Bei verschiedensten Anwendungen können entfernte Signale erfasst und in eine IT-Infrastruktur integriert werden. Ein Beispiel hierfür ist die Erfassung der Daten von Wasserwerken.

MM-459201_GWA_Reference-Netilion-Endress-Hauser_02_2000x1125.jpg

Erfassung von Daten in Wasserwerken

Die Daten sind häufig weit verteilt und in Gebieten ohne Empfang. Hochqualifizierte Mitarbeiter sitzen stundenlang im Auto, um einfache Messwerte wie Pegelstände und Volumenströme abzulesen und in behördlich vorgegebene Berichte abzulegen. In einem gemeinsamen Projekt mit Endress + Hauser und der Wasserversorgung Oberzent, wurde per LoRaWAN die Kommunikation und damit die automatisierte Datenerfassung sichergestellt. Durch das flexible Gateway der WAGO IoT Box können erfasste Signale in eine IT-Infrastruktur weitergegeben werden.

Automatisierung am Unternehmensstandort

Die Infrastrukturautomation am Unternehmensstandort ist vielfältig und umfasst verschiedenste Bereiche. Entdecken Sie unsere Lösungen, um die Bereiche zu automatisieren:

Automatisierung in der Fabrik

MM-454394_GW_Infrastructure-Automation_02_2000x1125.jpg

Ganz gleich, ob die Bereiche Produktion, Logistik oder Lagerung – die Zukunft der digitalen Fabrik ist automatisiert! Unternehmen, die schon heute an morgen denken, können die Potenziale der Automatisierung voll ausschöpfen.

Diese reichen von der Qualitätssteigerung über die Zeit- und Kostenersparnis, bis hin zur Ressourcenentlastung bei Mensch, Maschine und Umwelt.

Automatisierung an der Maschine

MM-454394_GW_Infrastructure-Automation_03_2000x1125.jpg

Für die Produktionsoptimierung spielen viele Faktoren eine Rolle. Im ersten Schritt ist es notwendig, jederzeit den aktuellen Maschinenzustand im Blick zu haben. Um eine Analyse zur Optimierung der Maschine vornehmen zu können, sollten zudem die Vernetzung zur IT und damit die aktuellen Informationen verschiedener Anwendergruppen bereitgestellt werden.

Dabei kommt der WAGO PFC200 zum Einsatz: Mit seinen vielfältigen Schnittstellen in der OT-und IT-Ebene verbindet der WAGO PFC200 beide Welten miteinander. Auf der OT-Ebene stehen hardwareseitig unterschiedliche I/O-Module zur Signalanbindung an der Anlage zur Verfügung. Weitere Vorteile sind die kompakte Bauweise und die Skalierbarkeit. Dadurch kann die Hardware individuell, anlagenspezifisch und somit kostengünstig erfasst werden. Als Nachrüstlösung kann sie später einfach und jederzeit erweitert werden. Mit der CODESYS Programmierumgebung gemäß IEC 61131-3 können Anlagenfunktionen spezifisch programmiert werden, sodass auf Anlagenebene die Logik um Optimierungsmaßnahmen erweitert werden kann.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: