Emner
Kontroller inkludert: Embedded Linux

Vi forener det som hører sammen: ytelsessterk WAGO-hardware og fremtidsrettet Linux®operativsystem. WAGOs "Embedded Linux"-kontrollere imponerer med basisimage som kan utvides via åpen kilde-pakker eller ved å integrere eksterne CODESYS-biblioteker.

Dine fordeler:

  • Linux® Software Development Kit (SDK) - distribusjon med mange verktøy

  • Du kan integrere 500 forskjellige I/O-moduler via IEC-bibliotek

  • Service og brukerstøtte
  • Overlegen investeringsbeskyttelse
  • Utmerket pris/ytelsesforhold
  • Strengeste kvalitetssikring

Automatisering for fremtiden

I tillegg til skalerbarhet gjennom det åpne kildekode-fellesskapet, kan WAGO-kontrollere, med et operativsystem med åpen kildekode, skryte av kodebaser som kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes av WAGO. Dette engasjementet betyr at kontrollerne vil kunne takle fremtidige utfordringer. WAGOs kontrollere tilbyr programmering iflg. IEC 61131 med CODESYS eller direkte i Linux® for å opprette komplekse oppgaver.

“Gullmedlem” av OSADL

WAGO er aktivt engasjert i å utvikle og konsolidere sanntidsegenskapene til Linux® i bransjen. Som "Gullmedlem" i Open Source Automation Development Lab (OSADL) støtter WAGO både finansiering og videreutvikling av Linux® i industrisektoren. Finn ytterligere informasjon om OSADL.

Ny kontrollerfamilie med Linux®

WAGOs kontrollere er fullt utstyrte, kraftige Linux®-maskiner. WAGO tilbyr en omfattende Software Development Kit (SDK) med mange verktøy og flere IEC-biblioteker for å integrere mer enn 500 forskjellige I/O-moduler. I tillegg gjør pris/ytelsesforholdet til Linux®-kontrollerne dem til et godt kjøp. Embedded Linux er basert på en RT-Preempt-sanntidskjerne som har en sanntidspatch.

Basis image for alle kontrollere med et Linux®-operativsystem kan utvides individuelt med åpen kilde-pakker. Dermed er det mulig å bruke flere runtimemiljøer, som PHP og Python. En annen fordel med Linux®-baserte kontrollere er integrering av eksterne CODESYS-bibliotek skrevet i C-kode for raskt å utvide PLS-funksjonene. Alternativt kan runtime miljøet også opprettes helt med egne "C/C++"-programmer, noe som tillater tilgang til både den interne bussen, samt MODBUS, CAN og PROFIBUS.

 
 

Fordeler med sanntids Linux

Sanntids Linux® er blant de mest brukte industrielle operativsystemene. For eksempel tilbyr sanntidsutvidelsen full prioritets-kontrollerte prosesser i sanntidsområdet eller muligheten for å bruke prosesser i brukerområdet med CFS-planleggeren (Completely Fair Scheduling).

WAGOs Linux® (SDK)-distribusjon drar fordel av åpen kilde-konseptet: programvareverktøy er tilgjengelig for nesten alle oppgaver i form av åpne kilde-løsninger som kontinuerlig utvikles av Linux®-fellesskapet. En annen fordel sammenliknet med andre operativsystemer er sikkerhet. I tillegg til en streng deling av adgangsrettigheter og omfattende bruker- og gruppestyring, kan sikkerhetslekkasjer raskt elimineres ved hjelp av fellesskapet. Linux® er veldig moden og ekstremt stabil takket være åpen kilde-konseptet.

Gå til lisensbetingelsene for åpen kildekode