[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
topjobs-mit-hebel_Kampagne00230_2000x1125.jpg

Hendig med hendel!

Hvilken rekkeklemme som passer til ditt behov vet du best, vi har alternativene.

Nettopp derfor er WAGO's TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer utstyrt med hendel, trykknapp eller betjeningsspor.

Slik kobler vi idag!

Hendel, trykknapp, betjeningsspor

Fordelene med WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer:

  • For alle ledertyper
  • Verktøyfri kobling
  • Kontinuerlige merkingsmuligheter
  • Utvalg av multi-funksjonelle lasker
  • Testmuligheter for alle varianter

3 variasjoner av WAGO TOPJOB® S skinnemontert rekkeklemme

De nye WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer med hendel gir verktøyfri tilkobling og fjerning av alle typer ledere for hånd.

FORDELER:

  • Hendelen holder enkelt fjæren åpen og frigjør hendene til koblingsarbeid.
  • Hendelens posisjon viser tydelig om fjæren er åpen eller lukket.
  • Selv stive ledere kobles enkelt til via tilkoblingspunktet på siden.

WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer med betjeningsspor gjør det enkelt å koble med et betjeningsverktøy.

FORDELER:

  • Verktøyet forblir i åpningen til tilkoblingen er gjort
  • Fjæren er merket med det innsatte verktøyet.
  • Lederinngangen holdes åpen, slik at du har hendene frie til kobling.

Den nye TOPJOB® S skinnemontert rekkeklemme med trykknapper kan brukes uten noen som helst spesialverktøy.

FORDELER:

  • Bruk alle type verktøy for å åpne fjæren med trykk-knappen
  • Intuitiv håndtering – den oransje fargen viser trykknappen.

The Accordion Module is used with different Accordion groups (like items). The headline is shown directly next to the plus sign. In the section "paragraph" you add the content, that is not shown directly. You can also add a teaser and as you can see next to the headline, you can add a CTA.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

3 måter å koble = 1 familie

  • Velg mellom tre tilkoblingsvarianter: hendel, trykknapp eller betjeningsspor.
  • Det eksisterende TOPJOB® S utvalget av lasker er tilgjengelig for hele produktlinjen med skinnemonterte rekkeklemmer.
  • Ettersom alle TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer har samme profil, kan de merkes med en løpende merkelist på kortest mulig tid.
  • Alle versjoner av TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer kan testes.
  • Alle har Push-in CAGE CLAMP®.

Lanseringen av WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer

Den store avsløringen

"Making of" WAGOs TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer

Bak scenen

WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer med hendel

WAGO TOPJOB S® Push-in rekkeklemmer med trykknapper

WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer med betjeningsspor

Be om sample

Vil du ha en gratis Topjob S rekkeklemme med hendel?