WAGOs profesjonelle verktøy for elektrisk koblingsteknologi
Avisolering, krymping og måling: For hver bygginstallasjons og hvert kontrollskap trenger fagfolk verktøy de alltid kan stole på - selv i kritiske applikasjoner. WAGOs nye verktøy gir tilleggsfunksjonalitet og overlegen ergonomi til industriutprøvde kabelstrippere, krympeverktøy og testere.
De nye verktøyene gir store kostnads- og tidsbesparelser fordi arbeidet utføres raskere og feil minimeres. For eksempel tillater WAGOs nye verktøy at sensorkabler kan strippes raskt og pålitelig - uten å skade individuelle ledninger. Med sitt brede strippeareal fra 0,03 til 16 mm2 (34–6 AWG), hjelper WAGOs oppgraderte trådstripper med å redusere antall verktøy som trengs.
Oversikt:
Kabelavisoleringsverktøy:
Avisolering
Krymping med Variocrimp 4 og 16
To-polet spenningstester med LED/LCD-skjerm