Control-Cabinet

Innovative Schaltschranklösungen von WAGO – modular, flexibel und anpassungsfähig

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Anschliessen leicht gemacht

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S bieten sichere, wartungsfreie und vibrationsfeste Verbindungen für Industrie- und Gebäudeanwendungen.

Präzises Schalten und Schutz

Elektronische Schutzschalter, universelle Stromversorgungen, Messumformer, Stromwandler und Relais sorgen für eine effiziente Stromverteilung, Systemverfügbarkeit und Signalzuverlässigkeit.

Steuerungslösungen für Industrie 4.0

WAGO bietet flexible, skalierbare und für Industrie 4.0 bereite Automatisierungssysteme an, die eine präzise Steuerung, nahtlose Integration und vollständige Anpassungsfähigkeit an moderne Industrieumgebungen gewährleisten.

Intelligente Beschriftung

Intelligente Beschriftungssysteme bieten eine dauerhafte und hochwertige Identifizierung für Industrie- und Automatisierungsanwendungen.

Konfigurator WAGO Smart Designer

Der WAGO Konfigurator Smart Designer ermöglicht eine richtige 3D-Konfiguration für WAGO Produkte aus den Bereichen der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Kostenfrei!

Neue Schaltschrankprodukte

WAGO Web Panel 400

Das WAGO Web Panel 400 überzeugt durch Leistung und modernes Design dank durchgängiger Glasfront mit gebondetem Display.

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

WAGO Stromversorgung Base

Die WAGO Stromversorgung Base ist kompakt und kosteneffektiv, schafft wertvollen Platz und unterstützt eine schnelle Frontverdrahtung mittels der bewährten Push-in CAGE CLAMP® Technologie.

WAGO Controller PFC300

Der WAGO Controller PFC300 verfügt über einen 2GB-Arbeitsspeicher und einen 64-Bit-Dual-Core-Prozessor und ist somit ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Prozessindustrie, Gebäudeautomation und im Maschinenbau.

WAGO Compact Controller 100

Der WAGO Compact Controller 100 basiert auf Echtzeit-Linux® (WAGO OS) und läuft auf einem 650MHz-Cortex-A8-Prozessor, mit 4 GB Flash-Speicher und 512 MB RAM.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

TOPJOB® S

Schnellere Installation: Die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ermöglicht eine zügige, werkzeuglose Verdrahtung – 264 % schneller als eine Schraubverbindung.

Elektronische Schutzschalter

Die elektronischen Schutzschalter von WAGO bieten einen geeigneten und zuverlässigen Schutz für DC-24V-Verbindungen und verhindern Störungen durch Überlast und Kurzschlüsse.

MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relais

Die WAGO Relais und Optokoppler sorgen für eine zuverlässige Signaltrennung und -isolierung in Anwendungen der industriellen Automatisierung.