WAGO
WAGO est à la recherche du champion du cloud et vous êtes à la pointe - avez-vous été surpris que votre système de mesure mobile ait été si bien accueilli par le jury ?
Nous avons vraiment attiré notre attention sur la compétition grâce à notre représentant de WAGO, avec qui nous avons une très bonne connexion. Au préalable, nous avions déjà lu ici et là des choses sur le sujet. Au début, nous ne pensions pas que notre idée avait le potentiel de participer avec succès au concours.
Christian Müller, titulaire du bureau d'études IDEAS
Aviez-vous déjà les plans du système de mesure dans le tiroir ou l'idée du championnat du cloud a-t-elle été développée ?
Non, nous avions déjà terminé le concept et la mise en œuvre technique au préalable - y compris la commande de machine et le modèle de ligne automatique. L'année dernière, nous avons préparé le système de mesure mobile pour l'un de nos clients, qui s'est présenté comme exposant lors d'un salon sur Industrie 4.0. Nous proposons désormais également le système sur le marché ; par exemple, il a été utilisé sous une forme élargie dans une usine de traitement des eaux en Malaisie.
Quels avantages explicites voyez-vous dans votre « invention » ?
Prenons une entreprise de taille moyenne qui possède de nombreuses machines plus anciennes dans son parc de machines - les installations fonctionnent parfaitement, mais aucune autre électronique n'est installée. Il n'est en fait pas possible d'intégrer de telles machines dans un système afin de collecter des données et de représenter le chiffre clé GAE - du moins pas sans perturber le processus de production. Nous résolvons ce problème avec notre boîtier : il peut être facilement connecté à n'importe quelle armoire électrique. Pour cela, nous avons mis en place une interface sans potentiel - et voilà ! La machine continue de fonctionner pendant cette intervention minimale. La connexion au cloud a lieu via un adaptateur cloud, qui est proposé par l'hébergeur sélectionné par nous et a été spécialement programmé pour le WAGO PFC et adapté au contrôleur. Les données collectées sont accessibles depuis n'importe quel appareil mobile dans le monde via le cloud - l'entreprise économise sur une infrastructure informatique complexe.
Christian Müller, titulaire du bureau d'études IDEAS
Quelle expérience avez-vous eue avec WAGO auparavant ?
Nous utilisons les produits WAGO pour nos projets depuis de nombreuses années. Les contrôleurs sont robustes et extensibles de manière modulaire et adaptés aux souhaits et exigences individuels de nos clients. En ce qui concerne le système de mesure mobile, par exemple, il est également possible d'enregistrer et d'évaluer d'autres chiffres clés. Avec la famille PFC, WAGO propose également un package complet. Les contrôleurs ont toutes les approbations et répondent aux normes et spécifications qui sont également utilisées à l'étranger. Nous pouvons utiliser notre boîtier quel que soit le fabricant et ainsi lire dans tout type de machine ; le client obtient une solution uniforme et le tout dans un seul appareil. Et nous avons un grand soutien en cas de questions ou de problèmes.
M. Müller, merci pour l'interview.
En savoir plus sur le sujet
Championnat WAGO Cloud 2017
En 2017, WAGO a annoncé le premier championnat non officiel du cloud, dans lequel les meilleures solutions cloud pour une application d'automatisation intelligente ont été sélectionnées.