Afficher les signaux analogiques via IO-Link
Le nouveau convertisseur analogique IO-Link pour le I/O System Field WAGO offre une solution simple et compacte pour intégrer facilement des capteurs et actionneurs analogiques conventionnels sur le terrain dans un système IO-Link. Cela signifie que les projets de rénovation peuvent également être intégrés dans la communication numérique. Avec IO-Link , les signaux analogiques sont enregistrés et émis de manière fiable. Avec le nouveau convertisseur analogique IO-Link , les clients disposent d'une option résistante aux interférences pour la transmission de valeurs analogiques. Le convertisseur peut être configuré via IO-Link . Dans la variante avec écran, les paramètres peuvent également être réglés directement sur l'appareil. Grâce à la conception compacte, à l'indice de protection IP67 et à la plage de température de fonctionnement élevée, le convertisseur analogique IO-Link (U, I, RTD) est parfaitement adapté à l'automatisation sans armoire de commande.
Vos avantages :
- Conversion facile des signaux analogiques avec IO-Link
- Transmission de signal sans interférence
- Conception compacte avec indice de protection IP67
- Idéal pour les projets Retrofit