Sélection de la langue d’affichage

Nouveautés
Éléments de raccordement pour les bornes pour circuits imprimés CMS de la série 2061

Réduisez les coûts et le temps lors de la connexion des modules LED : avec les nouveaux éléments de connexion pour la série 2061 de WAGO.

Les les bornes pour circuits imprimés de la série 2061 établissent des normes en termes de taille et de connectivité des différentes sections de conducteurs. Les nouveaux éléments de raccordement vous permettent également de gagner du temps lors de la connexion de plusieurs modules LED à une bande LED.

Vos avantages :

  • Pour une connexion rapide et sans outil de modules LED

  • Manipulation simple

  • Gain de temps par rapport au câblage manuel

Manipulation simple

Les nouveaux éléments de raccordement facilitent l'enchaînement des modules LED : insérez simplement l'élément de connexion dans une borne, puis axialement dans la borne opposée du module suivant. Manipulation simple par enfichage et séparation directs sans manipulation par poussoir

Flexibilité

Les nouveaux éléments de connexion de la série 2061 sont disponibles en deux différentes longueurs, de sorte que les bornes peuvent être positionnées dans des plages de pas différentes pour répondre aux exigences respectives des lignes de fuite et des distances d'isolement dans l'air.

Aperçu de la 2061

Les bornes pour circuits imprimés CMS de la série 2061 sont disponibles en versions à 1, 2 et 3 pôles. Avec un pas de 6 mm, ils sont idéaux non seulement pour les applications LED, mais aussi pour l'alimentation secteur directe. Ils ont une hauteur de seulement 5,6 mm et sont adaptés aux conducteurs à conducteur unique et à conducteur fin avec des sections de conducteur de 0,5 mm2 à 1,5 mm2 (AWG 20 … 16). De plus, la connexion des câbles rigides se réalise par insertion directe. Pour la connexion et la déconnexion de tous les types de conducteurs, on peut ouvrir très facilement les points de serrage à l'aide d'un poussoir.

Aperçu des produits