Connecteur femelle WINSTA® 5 pôles et boîtier de décharge de traction
3
Distributeur « H »
4
Câble de connexion WINSTA® pré-assemblé
5
Connexion du luminaire
6
Luminaire
Ligne d'alimentation conventionnelle à 5 fils
Connecteur femelle WINSTA® 5 pôles et boîtier de décharge de traction
Distributeur « H »
Câble de connexion WINSTA® pré-assemblé
Connexion du luminaire
Luminaire
Description
Avec seulement quelques composants standard WINSTA®, les luminaires de trois circuits peuvent être connectés rapidement et sans erreur. La ligne d'alimentation conventionnelle à 5 fils (1) est câblée avec un connecteur femelle WINSTA® à 5 pôles et le boîtier de décharge de traction (2). Jusqu'à trois parties de ligne à 5 brins peuvent être connectées au distributeur en H (3). Le câblage supplémentaire se fait simplement en branchant les câbles de connexion WINSTA® pré-assemblés (4). Ceux-ci sont préconfectionnés à une extrémité avec une prise standard et à l'autre extrémité avec un distributeur. Le distributeur est équipé d'une prise femelle à 5 pôles pour le câblage traversant du câble à 5 fils et d'une prise femelle à 3 broches pour le raccordement du luminaire. Utilisez le levier de commutation blanc sur le distributeur pour sélectionner le circuit désiré pour la sortie tripolaire. Cela vous permet de personnaliser le circuit pour que les luminaires soient connectés sur site. La connexion des luminaires (6) dépend de la connexion existante au luminaire (5).
Conseils :
Si possible, utilisez une longueur standard pour les câbles de connexion ; cela minimise le nombre de variantes sur le chantier.
Si vous utilisez plusieurs circuits, vous ne perdrez pas l'aperçu avec l'utilisation des étiquettes de marquage WINSTA® (référence 770-450). Les repères peuvent être facilement étiquetés avec un stylo sur le chantier
Liste de pièces
2. 770-105 et 770-505
3. 770-609
4. 771-8965/007-x01
5. 771-9993/007-x01* ou 771-9993/207-x01*
6. Luminaire
WAGO en pratique
Autres instructions pour le système de connecteurs WINSTA®
Instruction
Raccordement de capteurs DALI et luminaires DALI
Instruction
Raccordement de capteurs DALI
Space-Saving Connection in a DALI Line
Instruction
Connexion d'entraînements de stores SMI avec système à 5 fils (230 V + SMI)
Apprenez-en plus sur le système de connecteurs WINSTA®
Produits
WINSTA® pour l'installation du bâtiment
Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit ; si vous le souhaitez, WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification.