Bornes de sectionnement du neutre et bornes à compensation de potentiel avec largeur minimale
WAGO a complété son programme de bornes de passage TOPJOB® S avec la borne de sectionnement du neutre compacte à un conducteur et la borne à compensation de potentiel à un conducteur. L'offre complétée comprend, pour la section nominale de 10 mm2, la borne de sectionnement du neutre bleue et la borne à compensation de potentiel grise. Les bornes de passage ont été conçues pour la réalisation compacte d'alimentations et de prises vers et/ou à partir de la barre collectrice 10 x 3 mm.
Grâce à leur largeur très réduite, les bornes de sectionnement du neutre et les bornes d'alimentation conviennent parfaitement aux alimentations dans des distributeurs de bâtiment et des armoires électriques industrielles. Grâce à la technologie éprouvée WAGO Push-in CAGE CLAMP®, des connecteurs à un et plusieurs fils, avec des sections de jusqu'à 16 mm2 peuvent être raccordés par enfichage direct.
Pour garantir un contact simple et sûr de la barre collectrice de neutre, les bornes de sectionnement du neutre fonctionnent avec des curseurs de sectionnement du neutre sans vis. Elles peuvent être déplacées facilement et garantissent un contact électrique durable.
Disponibilité : à partir de juin 2019
En un coup d'œil :
Bornes de sectionnement dans la section nominale 10 mm² : largeur de borne minimale, parfaite pour les mises en contact vers une barre collectrice 10 x 3 mm
Deux variantes – Borne de sectionnement du neutre en bleu et borne à compensation de potentiel en gris : adaptées à une utilisation dans des distributeurs de bâtiment et dans des armoires électriques industrielles
Curseur de sectionnement du neutre sans vis : garantir par un montage simple le contact automatique et sûr vers la barre collectrice