MM-463054_GWA_Paepinghausen-Intralogistik_252_2000x1125.jpg

Intralogistik

Die Intralogistik ist ein dynamischer Markt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Flexibilität und Effizienz. Innerbetriebliche Material- und Warenflüsse müssen in Industrie und Handel fortlaufend optimiert werden. Das gilt auch für Bestandsanlagen. Für alle Anwendungsfälle bietet WAGO ein Produkt- und Lösungsportfolio, das z. B. auch fahrerlose Transportfahrzeuge wie „Automated Guided Vehicles“ (AGV) und „Autonomous Mobile Robots“ (AMR) in vorhandene Anlagen integriert und effektiv nutzt.

Effiziente Intralogistiklösungen

Lade- und Lastmanagement

Lade-/Lastmanagement für elektrische Flurförderzeuge

Elektrische Flurförderzeuge sind längst Teil der Intralogistik. Damit das Laden effizient, kostengünstig und netzschonend erfolgt, steuert WAGO Application Load Management (WALM) die Ladeleistung dynamisch – unter Berücksichtigung der maximalen Anschlusskapazität. So lassen sich Lastspitzen vermeiden und mehrere Fahrzeuge gleichzeitig intelligent laden. WALM integriert sich nahtlos in übergeordnete Systeme und kommuniziert direkt mit dem Flottenmanager – für optimale Leistung, mehr Energieeffizienz und eine stabile Versorgung.

Individuelle Assetintegration mit VDA 5050 – flexibel, skalierbar, zukunftssicher

Individuelle Integration Ihrer Assets

Von „Automated Guided Vehicles“ (AGV) bis hin zu „Autonomous Mobile Robots“ (AMR) – fahrerlose Transportfahrzeuge sind entscheidender Bestandteil einer modernen Automatisierungsstrategie. AGV und AMR erhöhen die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität in der Materialbeförderung und reduzieren Fehler in Logistikketten.

Bei bestehender Infrastruktur oder Gebäudeleittechnik (GLT) bietet WAGO die flexible Einbindung von AGV und AMR in eine Flottenmanagementsoftware, die bspw. die standardisierte Kommunikation gemäß VDA 5050 unterstützt. Dafür steht ein breites Portfolio wie das Elevator-/Door-Interfacing mit einer Vielzahl von Schnittstellen, wie KNX®, BACnet®, zur Verfügung.

Unsere Lösungen aus dem Bereich Automation ermöglichen die Modifizierung bestehender GLT oder bei Bedarf eine komplett neue Integration. WAGO integriert für optimale Kontrolle und Sicherheit auch Endlagenschalter in Tore – wahlweise mit Remote-I/O-Systemen in IP67 oder IP20. Für die gezielte Überwachung technischer Anlagen und die Möglichkeit des Eingreifens ist unser WAGO Building Management die ideale Lösung.

AnyFleet – die intelligente Automatisierungsplattform | WAGO Stage

Die cloudbasierte Plattform AnyFleet ermöglicht herstellerunabhängiges Flottenmanagement für mobile Roboter über die VDA-5050-Schnittstelle. Mit der WAGO IoT Box lassen sich Peripheriegeräte einfach via OPC UA, REST API oder MQTT integrieren – für sichere, effiziente Materialflüsse.

Effiziente Automatisierung in der Produktion per Roboter

Der „Mobile Robot SOTO“ automatisiert Transportaufträge sicher und flexibel – dank standardisierter VDA-5050-Schnittstelle und WAGO Technologie. Freie Navigation, präzise Behälterhandhabung und sichere Interaktion steigern die Effizienz Ihrer Produktion.

Mehr Informationen zu SOTO bekommen Sie hier.

Modernste Technologien und nahtlose Integration – die Vorteile mit WAGO

Periphere Einrichtungen

Zuverlässige Integration peripherer Systeme wie Rolltore durch modulare WAGO I/O Systeme (Serie 750/753), sichere Verdrahtung mit der Serie 221 und flexible Kommunikation via PFC200 (u. a. OPC UA, Modbus, EtherNet/IP™)

Daten-

übertragung

Sichere Echtzeitkommunikation über IIoT-Protokolle wie MQTT, HTTPS und TLS – zentral verwaltet per WAGO Cloud für maximale Transparenz und Gerätesteuerung

Infrastruktur-

aufbau

Skalierbare Automatisierungslösungen mit robusten WAGO Komponenten, Energieoptimierung per Energy Data Management und Predictive Maintenance zur Minimierung von Ausfallzeiten

Vernetzung und Digitalisierung

Standardisierte Maschinenkommunikation (OPC UA), lokale Datenverarbeitung durch Edge Computing und stabile Netzwerke via Industrial Switches und WLAN-Lösungen

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: