Individualität aus dem Baukasten
Als einer der größten deutschen Hersteller von Segeljachten ist die HanseYachts AG bekannt für hochwertige Schiffe mit guten Segeleigenschaften, einfachem Handling, individuellem Komfort – zu vergleichbar günstigen Preisen. Diese Kombination ist nur dank stark optimierter Fertigungsprozesse möglich. Hinsichtlich der Verbindungstechnik in der Bordelektrik haben sich die Greifswalder für eine standardisierte Lösung entschieden, die auf Komponenten von WAGO basiert.
Das Erlebnis, auf dem Wasser zu sein, hat immer eine emotionale Komponente. Der Kauf einer Segel- oder Motoryacht ist daher meist eine sehr persönliche Angelegenheit, denn jeder hat für die Zeit auf seinem Schiff unterschiedliche Pläne und Bestrebungen. Ein Schiffsbauer muss daher die Flexibilität mitbringen, sich auf viele individuelle Wünsche seiner Kunden einstellen zu können. Dies ist aber in der Regel mit hohen Kosten verbunden.
HanseYachts, zu der heute die sechs Marken Hanse, Dehler, Moody, Varianta, Fjord und Sealine gehören, hat sich daher für ein ähnliches Modell entschieden, wie es in der Automobilindustrie etabliert ist: die Mehrmarken- und Gleichteilstrategie. Dieser Ansatz erlaubt es, unterschiedliche Bootstypen in ein und derselben Fertigungsstraße zu produzieren und damit die Kosten zu senken. Das Resultat: Jeder Käufer kann sich seine HanseYacht aus rund 40.000 Kombinationsmöglichkeiten kundenspezifisch zusammenstellen, von Ausbauvarianten, Holzarten, Stoffen und Farben bis hin zur Bordelektrik – und gleichzeitig bleibt der Traum erschwinglich.
Verbindungstechnik und Bordelektronik – so unterstützt Sie WAGO:
Das X-COM-SYSTEM® schafft standardisierte Lösung für die Stromversorgung und -verteilung.
- Alle Kontakte rüttelsicher, schnell und wartungsfrei verbunden.
Das X-COM-SYSTEM® bietet neben Fehlsteckschutz selbst im getrennten Zustand vollen Berührungsschutz