Anleitung
3-Phasen-Leistungsmessung – die Komplettlösung für Bestandsanlagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Das 3-Phasen-Leistungsmessmodul (750-495) ermöglicht die Messung der elektrischen Daten eines dreiphasigen Versorgungsnetzes. Die Spannung wird über den Anschluss des Netzes an den Klemmstellen L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen wird über Stromwandler an den Klemmstellen IL1, IL2, IL3 und IN (jeweils zwei Klemmstellen +,-) eingespeist. Die Vorverarbeitung des 3-Phasen-Leistungsmessmoduls stellt alle Messgrößen wie Blind-/Schein-/Wirkleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Phasenwinkel, Frequenz sowie Über-/Unterspannung und Über-/Unterstrom direkt im Prozessabbild zur Verfügung, ohne dafür hohe Rechenleistung auf der Steuerung vorauszusetzen.

Diese umfangreichen Messgrößen sowie eine Oberschwingungsanalyse bis zur 41. Harmonischen ermöglichen somit, über den Feldbus eine umfassende Netzanalyse durchzuführen. Anhand der gelieferten Messgrößen ist der Anlagenbetreiber in der Lage, die Versorgung eines Antriebs oder einer Maschine optimiert zu regeln und die Anlage vor Schäden oder Ausfällen zu bewahren.

Die zusätzliche Messung des Stromes im Neutralleiter kann helfen, Isolationsfehler aufzuspüren oder zu vermeiden. Die 4-Quadranten-Anzeige gibt Aufschluss über die Art der Last (induktiv, kapazitiv) und ob es sich um einen Energieverbraucher oder -erzeuger handelt.

Für eine übersichtliche Verdrahtung von dem 3-Phasen-Leistungsmessmodul zu den Kabelumbau-Stromwandlern (Strommessung) und den Potentialabgriffen (Spannungsmessung) wird der vormontierte Anschlussklemmenblock (2007-8874) im Schaltschrank montiert. Er bietet die Anschlussmöglichkeit für Strom und Spannung.

Strommessung
Speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen, in denen der Strompfad nicht unterbrochen werden darf, eignen sich die Kabelumbau-Stromwandler. Sie lassen sich ein- oder beidseitig öffnen, was besonders bei der Installation in beengten Platzverhältnissen wichtig ist. Die Kabelumbau-Stromwandler der Serie 855 transformieren primäre Bemessungsströme von bis zu 1.000 A in galvanisch getrennte Sekundärströme von 1 A oder 5 A. Die hohe Genauigkeit des Kabelumbau-Stromwandlers von bis zu 0,5 Prozent führt zu besonders genauen Strommessungen. Alle Wandler sind mit farbkodiertem Kabel ausgelegt. Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder gewährleisten eine sichere und einfache Montage.

Spannungsmessung
In vorhandenen Anlagen steht nur selten eine gesicherte Spannung für Messungen zur Verfügung. Mit diesem einzigartigen Abgriffmodul kann man im „Handumdrehen“ und ohne Werkzeuge eine abgesicherte Messspannung von einem isolierten Draht abgreifen. Die Sicherung befindet sich direkt auf dem primären Leiter, sodass eine optimale Sicherheit gegeben ist – ein absolut einzigartiges Produkt, das einen Durchbruch bei schnellen und sicheren Messungen in vorhandenen Anlagen darstellt.

Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO benötigt.

Stückliste:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 und 2002-1392

2. 249-116

3. 787-1002

4. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 und 2002-1392

5. 750-880

6. 750-495

7. 750-600

8. 2007-8874

9. 855-8002 und 855-8004

10. 855-8001 und 855-8003

11. Kabelumbau-Stromwandler der Serie 855

WAGO in der Praxis

Referenzen aus der Gebäudetechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Gebäudetechnik ermöglichen.

Referenz

Raumautomation in alten Gebäuden

Ein kernsaniertes Büro- und Verwaltungsgebäude wird mit WAGO-Technologie zu einem modernen Ort, der sich leicht an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen lässt.

building_referenz_city-nord-buero_2000x1500.jpg
Referenz

Integratives Gebäudekonzept

Die Lanfer Automation GmbH plant smarte Gebäude und setzt bei der intelligenten Vernetzung der technischen Komponenten auf Lösungen von WAGO.

building_referenz_lanfer_automation_xx_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Gebäudetechnik

Ganz gleich, ob Sie die Lichtinstallation und -automation in Ihrem Bürogebäude planen, eine Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage umrüsten oder sich generell mit dem Thema Raumautomation beschäftigen: WAGO hilft Ihnen, Ihre Anforderungen im Gebäude umzusetzen.

Gebäudeautomation

Zertifizierte Gebäude

Nachhaltiges Bauen lohnt sich. Mehrere Zertifikate helfen bei der Planung – eines davon berücksichtigt auch die Energieeinsparpotentiale der Gebäudeautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg
Gebäudetechnik

HLK-Technik für die Anlagen der Zukunft

Mehr als 55 % der gesamten Energieverbräuche entfallen auf die Bereiche Wärme- und Kälteanwendungen. Die Energiewende führt direkt in den Heizungskeller. Setzen Sie auf WAGO-Lösungen für raumlufttechnische Anlagen von morgen.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

WAGO in anderen Branchen

Prozess- und Verfahrenstechnik

Innovative Lösungen für immer

Ganz gleich, ob Energiemanagement oder Explosionsschutz, von Prozess 4.0 bis Cyber-Security: WAGO entwickelt kontinuierlich Lösungen für Anwender und Planer.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Gebäudetechnik

Heute an morgen denken

Ganz gleich, ob Licht- und Raummanagement oder Lösungen für Heizung, Lüftung oder Kilma: WAGO ist der innovative Partner mit zuverlässigen Produkten, die Zeit, Kosten und Energie sparen.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg