Anleitung
DALI-Leuchten mit Anschlussleitung

1

Anschlussleitung mit Buchse WINSTA® MIDI, 5-polig

2

Zugentlastungsgehäuse für 2 Leitungen, WINSTA® MIDI, 5-polig

3

Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse, WINSTA® MIDI, 5-polig

4

h-Verteiler (1x Stecker, 3x Buchse) WINSTA® MIDI, 5-polig,

5

Montageplatte für Verteiler

6

Anschlussleitung mit Stecker WINSTA® MIDI, 5-polig

7

Verbindungsleitung mit Buchse und Stecker WINSTA® MIDI, 5-polig

Anschlussleitung mit Buchse WINSTA® MIDI, 5-polig

Zugentlastungsgehäuse für 2 Leitungen, WINSTA® MIDI, 5-polig

Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse, WINSTA® MIDI, 5-polig

h-Verteiler (1x Stecker, 3x Buchse) WINSTA® MIDI, 5-polig,

Montageplatte für Verteiler

Anschlussleitung mit Stecker WINSTA® MIDI, 5-polig

Verbindungsleitung mit Buchse und Stecker WINSTA® MIDI, 5-polig

Vorteile:

  • Beleuchtung ist durch DALI-Bus regelbar.
  • Aufwendige Installation der Durchgangsverdrahtung in der Leuchte entfällt.
  • Der Austausch defekter Leuchten in der Betriebsphase ist sehr schnell möglich.
  • Durch die Verwendung von Anschlussleuchten kann aus dem breiten Angebot von Standardleuchten ausgewählt werden.

Empfehlungen zum Weiterlesen

Erfahren Sie mehr über WINSTA®

Produkte

WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg