La boîte de données flexible
« Notre objectif principal était de créer une idée avec laquelle les clients peuvent facilement enregistrer les données de leurs machines. Étant donné que les systèmes sont également soumis à certaines responsabilités, telles que la sécurité des machines ou la loi sur la responsabilité en matière de produits, l'intervention technique dans la commande des machines doit être limitée », explique Christian Müller, titulaire d'IDEAS. Afin de démontrer cette idée de manière malléable, lui et son collègue Andreas Kröber ont produit un système de commande de machine équipé d'un PFC100, qui, lié à un modèle de ligne automatique, montre les états « dysfonctionnement », « armement » et « production » au niveau local avec de simples feux de signalisation.
WAGO champion cloud 2017, troisième place –
Bureau d'études IDEAS :
- Surveillance simple et autonome des machines : le système de mesure mobile s'adapte de manière flexible à son environnement et n'interfère pas avec les processus de production ou les commandes de la machine.
- Le boîtier de mesure utilise les états ou valeurs du système pour calculer le chiffre clé GAE avant que le contrôleur envoie les données en temps réel du niveau du champ vers le cloud.
- Là, les données sont agrégées et visualisées pour l'utilisateur sur le portail cloud pour une analyse facile.