Disjoncteurs de protection électronique
La capacité d'enclenchement élevée se retrouve sur les relais électroniques.
Les disjoncteurs électroniques peu encombrants entrent en jeu lorsque, en plus de sécurité, on compte sur un excellent rapport qualité/prix.
Les disjoncteurs électroniques peu encombrants entrent en jeu lorsque, en plus de sécurité, on compte sur un excellent rapport qualité/prix.
Les disjoncteurs électroniques de la famille EPSITRON® ont beaucoup à offrir :
- Ils fournissent une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.
- Il est possible d'activer des charges de haute capacité de 50 000 microfarads ou plus sans augmenter le réglage du courant nominal.
- Avec un, deux, quatre et huit canaux, ainsi que des plages de courant de 0,5 à 12 A, les disjoncteurs offrent une portée suffisante pour couvrir le courant nominal approprié individuellement pour votre application.
- La largeur maximale de 45 mm permet une haute densité de canaux et une économie de place dans l'armoire de commande.
- Certains appareils sont également disponibles avec limitation active de courant. Cela évite que l'alimentation ne se mette en surcharge en cas de court-circuit.