Elektronische Schutzschalter
Hohe Einschaltkapazität trifft auf elektronische Relais.
Die platzsparenden elektronischen Schutzschalter kommen dann ins Spiel, wenn neben Sicherheit ein Toppreis-/-leistungsverhältnis im Vordergrund steht.
Die platzsparenden elektronischen Schutzschalter kommen dann ins Spiel, wenn neben Sicherheit ein Toppreis-/-leistungsverhältnis im Vordergrund steht.
Die elektronischen Schutzschalter haben einiges zu bieten:
- Sie bieten einen zuverlässigen Schutz vor Überlast und Kurzschluss.
- Das Einschalten von Lasten mit hoher Kapazität von 50.000 μF und mehr ist möglich, ohne dabei die Nennstromeinstellung zu erhöhen.
- Mit ein, zwei, vier und acht Kanälen sowie Strombereichen von 0,5 bis 12 A bieten die Schutzschalter genügend Spielraum, um den passenden Nennstrom individuell für Ihre Applikation abzudecken.
- Die maximale Baubreite von 45 mm sorgt für eine hohe Kanaldichte und die somit verbundene Platzersparnis im Schaltschrank.
- Einige Geräte gibt es auch mit aktiver Strombegrenzung. Diese verhindert, dass bei einem Kurzschluss das Netzgerät in den Überlastbetrieb geht.