MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

Technika podłączania z zaciskiem Push-In i dźwignią na płytce drukowanej

Bezpieczna, beznarzędziowa i intuicyjna obsługa – to właśnie oferuje uznana na całym świecie technika zacisku z dźwignią, zastosowana w złączach i wielowtykach WAGO do PCB dla przewodów o szerokim zakresie przekrojów. Dźwignia jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza przy montażu urządzeń na obiekcie. Poznaj zalety tych rozwiązań i możliwości ich zastosowania!

Złączki do PCB:

Niewielka dźwignia, ogromna korzyść

Wystarczy jedno spojrzenie i jeden ruch palcem – tak szybka, łatwa, pewna i intuicyjna jest obsługa złączek do PCB i wielowtyków WAGO z dźwignią.

Jaki jest montaż przewodów przy użyciu dźwigni?

Beznarzędziowy

Szybkie i łatwe oprzewodowanie, bez narzędzi i pomocy innych osób – to właśnie umożliwia technika zacisku z dźwignią w złączach i wielowtykach z dźwignią do PCB od WAGO! Dla użytkowników i instalatorów, szczególnie na obiekcie, jest to znaczące ułatwienie. Ponieważ montaż przewodów nie wymaga narzędzi i odbywa się niemal błyskawicznie.

Bezpieczny

Bezpieczeństwo widoczne na pierwszy rzut oka – to właśnie zapewnia dźwignia w złączach i wielowtykach WAGO do PCB! Gdy dźwignia jest podniesiona, zacisk jest otwarty, a gdy jest opuszczona, zacisk jest zamknięty. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom i elektromonterom.

Intuicyjny

Intuicyjny montaż przewodów – dzięki zaciskowi z dźwignią! Ponieważ obsługa dźwigni jest aż nadto oczywista. Dzięki temu podłączanie przewodów za pomocą złączy i wielowtyków WAGO do PCB jest nie tylko szybkie i proste, lecz także intuicyjne i na dodatek niezwykle uniwersalne – na całym świecie i w każdej branży!

Przykłady zastosowań i istotne informacje

Eksperci WAGO wypowiadają się na temat obsługi, obszarów zastosowań złączy i wielowtyków WAGO do PCB oraz podają przykłady aplikacji.

Wtykowy montaż urządzeń na obiekcie – beznarzędziowy, intuicyjny, bezpieczny

Jörn Picker, menedżer produktu ds. złączy i wielowtyków do PCB w WAGO, prezentuje system wielowtyków WAGO MCS MINI z serii 2734, do przewodów o przekroju od 0,14 do 1,5 mm2 (od AWG 26 do AWG 14). Dzięki nim możliwy jest także prosty montaż przewodów o małych przekrojach – również w wąskich przestrzeniach na obiekcie lub na liniach produkcyjnych obsługiwanych przez roboty. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia szeroka gama akcesoriów.

  1. 00:04

    Wtykowy montaż urządzeń na obiekcie – beznarzędziowy, intuicyjny, bezpieczny

  2. 00:01

    Kompaktowe złącze z dużą obciążalnością prądową

  3. 00:02

    Z dużą dozą swobody, ale bezpiecznie – i bez potrzeby uwzględnienia dodatkowego miejsca

  4. 00:02

    Mocowanie połączeń swobodnych za pomocą adaptera montażowego

Odkryj złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB

MM-39623 l website update PCB Awareness_2000x2000

Złącza z dźwignią do PCB: zastosowania i referencje

MM-369712-new-website-page-Application-Report-Lever-header-2000x1125.jpg

Złącza do PCB z dźwigniami na straży bezpieczeństwa

Aby ułatwić uruchomienie klasycznego robota przemysłowego w jego środowisku pracy, producenci robotów do oprzewodowania obwodów bezpieczeństwa używają złączek i złącz PCB z dźwigniami firmy WAGO.

MM-296718_campaign-area-website-PCB-with-lever_FullTab_sonnen_2000x1125.jpg

Szybkie i bezpieczne podłączanie magazynów energii

Do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych służą systemy magazynowania energii elektrycznej, takie jak sonnenBatterie 10 firmy sonnen. Firma przywiązuje dużą wagę do szybkiego i prostego podłączania swoich magazynów energii, co realizuje za pomocą wielowtyków WAGO z dźwignią do PCB.

Podłączanie falowników

Aby energia elektryczna wytwarzana przez systemy fotowoltaiczne mogła trafić do gniazdek elektrycznych, niezbędny jest falownik. Firma Fronius wykorzystuje w tym celu wielowtyki z dźwignią do PCB od WAGO, co czyni jej produkty unikatowymi na rynku.

MM-301594_new-website-page_technical-report_PCB-Connection-technology-with-lever_1_2000x1125

Złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB

Obecnie zarówno sygnały sterujące, jak i zasilanie umieszcza się razem na jednej płytce drukowanej. Wynikające z tego zagęszczenie mocy zmienia wymagania dotyczące techniki połączeń.

MM-31927 new website page 831 series reference Powell_3_2000x1125.jpg

Wzrost jakości i produktywności

Wyraźna redukcja kosztów i nakładów pracy przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa i niezawodności własnych produktów – to właśnie osiągnęła amerykańska firma Powell Industries dzięki zastosowaniu systemu wielowtyków WAGO.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.