操作简便且灵活
操作简便、通用且外形紧凑。这便是万可2086系列采用直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)和推压键的PCB接线端子的优势所在。
通过该接线端子,可直接插入0.14到1.5 mm2 的单股和细多股导线。可平行或垂直于PCB进行接线操作;推压键的打开方向与进线方向一致。
应用范围广泛
具有双焊针间距,偏移焊针间距和3.5和5mm焊针间距产品可供选择,该系列PCB接线端子应用广泛,如加热设备、通风设备内的控制器连接或紧凑设备连接。这是因为2086系列PCB接线端子适于回流焊安装方式,可采用自动回流焊技术或表面贴装技术进行安装。采用卷装带式包装,适于使用表面贴装技术进行安装。因此,2086系列PCB接线端子为开发人员提供了更广泛的设计空间,同时具有出色的性价比。
有关该主题的更多信息