MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

简便性便是未来的发展趋势

接插式楼宇电气安装用连接器系列

接插式电气安装方式是先进的现代化楼宇安装技术,且广为电气规划人员和安装人员所熟知。优势显著:该系列产品基于结构清晰的规划,并可在工厂对接插式连接器进行预组装;通过这种 "即插即用 "的方法,在施工现场仅剩下将连接器插在一起这一简单的操作。从而节约时间,避免出现错误,并简化维护。

接插式电气安装的优势:

  • 通过"即插即用"的方式快速、符合标准地安装所有组件
  • 防插错保护功能将安装错误降到最低。
  • 在需要的地方提供:结构化、可规划的电缆路由允许有针对性地规划
  • 在工厂进行预装配并测试电缆可确保高度的系统可靠性

什么是接插式连接方式?

接插式电气连接是"即插即用"电气安装的一种形式。接插式连接器系统由大量不同的组件和电缆组成,在安装阶段之前,便将这些组件和电缆设计应用为特定的应用,随后进行预装配,然后在施工现场简单地接插在一起即可。与传统的电气安装方式相比,简单的接插式电气安装涵盖了包括负载在内的所有内容,可以在最短的时间内完成——100%防插错保护

该系列产品可以应用在哪里?

当安装要求重复操作或者在输电网上进行时,如在办公大楼、医院、学校、日间护理中心、养老院和购物中心的典型基础设施建设项目中,接插式安装的优势尤其明显。典型的应用包括,例如,吊顶中的照明灯具安装,电缆管道和空腔墙中的电气安装,以及高架地板中的地板盒和系统配电箱的电气安装。

该系列产品具有哪些优势?

通过将提前规划与施工现场的结构化安装相结合,接插式电气安装可助力建筑项目如期完成。缩短施工现场的装配时间并减少安装错误——项目的速度提高了70%,总成本降低了30%。连接接口的机械编码以及颜色编码进一步简化了安装,从而确保安装过程可靠且无差错。直接包含总线系统,例如用于调光的DALI或用于遮阳系统的SMI。

优越性

灵活性是未来发展的主要趋势!

更高的数字化、自动化和灵活程度:对建筑物及其装置的要求正在发生变化。从而就要求规划者和安装者具备新的技能。接插式电气安装助力您轻松应对这些挑战,因为该系列产品满足建筑安装的严格要求:借助接插式电气安装系统,您可以轻松地将安装和自动化结合起来,以现代的方式进行电气安装——快速、可靠、无误。

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1125.jpg

简便性便是未来的发展趋势!

建筑的建造方式正在发生变化,变得更加环保和耐用,需要更长时间保持其价值。建筑物的使用寿命极长,通常具有较高的能源消耗和质量流率,并需要大量的材料。因此,新的建筑理念,如使用更少和更环保的材料的建筑,为节约能源和资源提供了巨大潜力。在这种环境下,接插式连接系统是节约资源的可持续建筑安装的理想选择。。通过接插式安装系统,可以事先精确地规划并组装——节省时间和宝贵的材料。

数字化即未来!

智能规划和数字建模:数字化也为建筑领域提供了新的机会,它不仅是先进建筑智能化的驱动力,也是流程优化的驱动力。数字化规划方法,如BIM,正在将越来越多的过程步骤转移到初始阶段。目标是一个一致且有效率的过程。接插式电气安装是实现从规划到文件的一致性的完美方式(工业4.0),这是由于由于接插式安装系统允许进行预先计划和记录——随后是快速、可靠、无故障的安装。

MM-34671_GWA_WINSTA_GettyImages-465650073_Komposition_2000x1125.jpg

通过接插式电气安装实现标准化完美符合与数字化相关的市场需求。

Daniel Wehmeier, 万可楼宇市场管理经理

传统安装方式对比 接插式安装

与传统的安装方式相比,接插式建筑安装可明显缩短施工现场的安装时间。原因:接插式连接器系统顺应了工厂预装配的趋势,有助于解决建筑工地上越来越大的时间压力问题。可提前对电气安装进行规划。然后,仅需在现场将这些连接器插在一起。此外,可以由训练有素的员工来处理,优化人员分配,从而更快地完成安装项目。

即插即用!

从电源到负载的一致性:在电气安装中,安装负载是一个特别耗时的步骤。因此,在规划始终遵循接插式概念的情况下,接插式安装节省了最大的时间——这意味着负载、系统配电箱和其他设备也配有接插式的电源连接。开关、插座、灯、地板盒等的制造商也认识到这一点。为了确保所有产品和组件之间的最大兼容性,制造商,例如,我们的WINSTA® 系统合作伙,在工厂为其产品配备相匹配的接插式连接器。在施工现场,所有的设施都可以快速、可靠地插上电源。

接插式电气安装的应用

接插式电气安装非常适合用于要求重复操作或在输电网上进行操作的基础设施建筑。从而允许使用预先组装好的系统解决方案——例如办公大楼、酒店、学校、大学、医院和疗养院。

更多信息

接插式楼宇电气安装用连接器系列相关信息

客户应用

您是否想了解接插式连接系统是如何应用的?在此,您将了解到适用于楼宇安装的WINSTA®接插式连接方式的优势所在。了解接插式电气安装方式的通用性

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

了解WINSTA®接插式连接器系列

WINSTA®接插式连接器系列是满足楼宇安装的严格要求的理想之选。该系统可提供便捷的接插式电气连接 - 电气安装快速、安全且具有防插错保护, 这同样适于船舶、铁路系统及工业应用。

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

主题

可持续建筑是可规划的——借助接插式连接器

绿色建筑需要将可持续性纳入整体规划——而不仅仅是纳入个别方面。全面的楼宇规划需要可预测的数据,而这又需要可规划、可调整的电气安装系统。接插式电气为建筑生命周期的各个阶段的有效设计和实施提供了有力支持。

发现更多

更多万可产品