Dimitrios Petridis,WAGO GmbH & Co. KG产品经理
在PROFINET®中通过GSD进行离线参数设置
通过离线参数设置,您可以使用PROFINET®中的设备描述对您的安全模块进行参数设置。这让您能够轻松离线创建安全应用并将其复制到类似设备上。
重启应用后,离线参数会自动传输至模块。这使得能够随时更换设备,甚至无需工具!
“工具调用接口”(TCI)是PROFIBUS®和PROFINET®用户组织的标准接口。支持从工程系统直接访问产品参数设置。TCI还允许使用现有控制系统通信结构。
Jürgen Prütting,WAGO GmbH & Co. KG系统安全专家
通过离线参数设置,您可以使用PROFINET®中的设备描述对您的安全模块进行参数设置。这让您能够轻松离线创建安全应用并将其复制到类似设备上。重启应用后,离线参数会自动传输至模块。这使得能够随时更换设备,甚至无需工具!
实施高达SIL 3和PLe/Cat. 4的安全应用变得更加简单快捷。
安全模块符合EN IEC 13849和EN ISO 62061安全标准,可根据IEC 61511用于过程工业安全应用。这些模块具有四个或八个通道的不同输入和输出组合,可无缝地集成到WAGO I/O System 750中。也可使用常用工具来处理工程工作。
优势:
产品型号:
万可产品系列
面向未来