新产品 多通道ECB 适用于24 VDC的4通道和8通道多通道万可电子断路器:宽度为32 mm(1.26英寸),万可新紧凑型多通道模块是市场上最窄的电子断路器。一个8通道断路器占用的空间比8个单通道断路器模块少高达50%。我们的四通道断路器具有相同宽度,也只有32 mm (1.26英寸)。通过LED灯亮/灭/复位按钮和无电位信号触点,可轻松、可靠地操作每个电子断路器通道,并可设置相应的脱扣电流。
单通道电子断路器 新型电子断路器厚度仅为6 mm,是目前市面上最薄的断路器。该断路器的外形比小型断路缩小了近66%,从而节省更多空间,尤其是用在控制柜时。新型电子断路器能够启动50000微法甚至更高容量的负载,而无需采取其他措施或设置更高的额定电流值。优势:24 VDC,额定电流为1至8 A的6种产品类型可选不同的额定电流使用不同颜色的外壳紧凑的外形设计接通电容:>50,000 μF宽温度范围:−25 … +70°C (−13 … +158°F)通过数字量输入信号现场或远程复位、接通/关断通道可将最多30个模块的触发输出信号结合成组信号认证:CE, UL 61010, UL 2367 2、4和8通道电子断路器 WAGO紧凑型电子断路器性价比优越,可提供安全保护。凭借出色性能可为用电设备提供可靠的过载与短路保护。WAGO电子断路器的最大宽度为45 mm,通道密度较高,可节省控制柜的空间。 优势:2-, 4- 或 8-通道保护开关,带有0.5-12 A可调电流高接通电容: >50,000 µF通信能力:远程监控和重置可选有源电流限制认证:CE, UL 60950, UL 2367, GL