楼宇和分布式房产管理 人们对楼宇的要求越来越高。所搭载的技术也在不断发展。因此,掌握各系统和楼宇或分布式房产网络的整体情况比以往任何时候都更为重要。这也是我们今年尤为关注楼宇管理解决方案这一主题的原因。在这一主题中,除当今对楼宇管理的要求(从调试到日常运行)外,我们还将向您介绍我们的整体管理解决方案,包括万可楼宇控制应用程序和万可云楼宇运行和控制。欢迎您前来了解如何实现面向未来的楼宇管理。 简单、灵活的楼宇技术系统自动化 帮助复杂的楼宇技术系统实现自动化,并使其高效、安全地投入运行可谓是一项挑战。可配置系统解决方案依靠简便的配置过程代替编程,尽可能让其变得简单。万可的解决方案包括房间自动化、照明管理和能源数据管理解决方案,并很快将新增万可楼宇控制应用程序。我们将在本主题聚焦部分概述可配置系统解决方案的优点,以及其如何与您个性化系统的灵活需求相匹配。
万可气象站应用 该解决方案可将所连接的不同厂商传感器的测量数据,如温度、降水、风速和光照强度数据,进行进一步处理并显示在可视化或管理系统中。此外,该解决方案还提供气象防护、自动眩光防护和定时器程序等重要功能。新功能将于2021年7月推出。 交换机 万可交换机系列可确保以太网网络基础设施具备可扩展能力,实现不间断数据通信和高度的过程可靠性。此外,工业管理型交换机还集成了网络安全功能,可轻松提高楼宇自动化应用的安全性。 BACnet®:独立于制造商的楼宇控制 作为楼宇自动化和控制领域的标准化数据传输协议,BACnet® 简化了不同生产商产品之间的通信。与万可 I/O 系统组合使用,其可为非住宅楼宇的HVAC应用提供面向未来的多种解决方案。 万可触控面板600 万可功能强大的HMI触控面板可提高机器和系统的可操作性和可视化程度,外观设计也十分美观。新功能:触控面板现在还配备了多云连接功能。 MID电能表 能耗透明:全新的紧凑型万可MID电能表使全面的能量测量成为可能,并且简单明了。大型显示屏带来了安装简单、配置直观、操作方便的优势。 电源产品 无论常规应用或具有更高功率需求的自动化应用,万可的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。 WINSTA® 接插式楼宇安装 要实现更短的施工时间、更灵活的房间利用和更快速的扩展,安装系统需要能够快速、灵活、可扩展地在现场实施。万可的解决方案是:快速、免维护、不出错的WINSTA® 接插式连接系统。