适于火警系统的接插式解决方案 适于现代化海洋工程的接插式WINSTA®连接器系列可为船舶以及造船厂提供简单、经济、高效的解决方案:首次实现了火灾报警系统回路的接插式连接。WAGO灵活的系统也允许进行后续连接,例如,在舱室内安装额外的火警装置,而不会造成设备大量停机。该系统符合车载火警系统的要求,并符合DNV GL和MED规范。全部组件均通过DNV GL认证(可根据要求提供更多认证)。优势:可轻松在线路内通过接插式连接器连接火警装置即插即用的连接方式取代传统耗时的布线方式调试时即可轻松设置临时火灾报警网络
浮动的酒店——安全性与功能性 使用WINSTA®接插式连接器系统进行配电,利于实现船上插拔式连接的安全性及可靠性。此外,X-COM®接插系统可作为WINSTA®系列的补充,实现快速、即插即用的控制柜安装。WAGO-I/O-SYSTEM在舱室配电中的优势也显而易见:通过WAGO丰富的功能库文件即可实现程序切换及功能控制。使用WAGO e!COCKPIT工程软件可轻松编程及启动多控制器系统。面向对象的解决方案可以防止重复错误,同时提高预编程代码的复用性。