Kirow的铁路起重机和抱罐车采用复杂的控制技术。由多个传感器监控机器的实时运行状态,大量执行器确保可靠的控制。传感器信号通过一个支持核心功能的I/O系统传递,如使用感应传感器监视起重机其他稳定支撑结构的位置。如果支撑结构位于目标位置,则系统中的数字量输出模块会激活一个控制灯。其他传感器会检查倾斜补偿机制在运输过程中是否正确锁定以及运行过程中是否解锁。
“我们过去一直在寻找一个能够在严峻的铁路环境中经受考验的I/O系统。与其他制造商相比,万可可靠的弹簧连接技术和稳健的CANopen技术脱颖而出,”Kirow控制技术工程师Arnfried Wagner说道。为此,Kirow选用了
WAGO-I/O-SYSTEM 750。万可产品的技术耐久性通过了EN 50155(铁路标准)和EN 50121/3/2(EMC性能)针对铁路行业的特殊要求认证。万可的弹簧连接技术及其电子产品通过了抗冲击性和抗振性测试;同时,也通过了抗极端天气、干扰、振动以及绝缘强度的认证。
据Wagner先生介绍,万可技术的其他优势还包括模块化设计和紧凑的结构。无论哪个位置需要使用传感器和制动器,都可放置外形紧凑的I/O节点,而无需利用昂贵的电缆连接至中央控制器。由于涉及的距离较短,Kirow使用截面积较小的电缆,从而不易受到电磁干扰。基于种类丰富的模拟量和数字量输入/输出模块,WAGO-I/O-SYSTEM很好地补充了Kirow自有的控制技术。这就是为什么WAGO-I/O-SYSTEM的输出模块未来还将能够控制其他功能,如支撑臂的移动等。