MM-428786_new-website-page_Energy_521957160_2000x2000.jpg

Lösungen für regenerative Energieerzeugung

The main objective of the power generation and distribution industry is ensuring power supply safety and reliability. WAGO products offer the highest level of safety and quality. We have a complete line of products from electrical interconnection technologies to automation solutions.

Oberstes Ziel in der Energieerzeugung und -verteilung ist die zuverlässige und sichere Energieversorgung. WAGO Produkte bieten hierfür ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität. Entdecken Sie unsere Produkte für den Bereich der erneuerbaren Energie und unsere Lösungen für die TAB-konforme Anbindung von Übergabestationen, den zertifizierten EZA-Regler-Baustein oder unsere Lösungen zur Ermöglichung des Redispatch.

Fernwirktechnische Anbindung von Kundenübergabestationen

Ganz gleich, ob Erzeugungsanlagen, Speicher oder Lastkunden: Wenn es den Mittelspannungsanschluss betrifft, müssen Kundenübergabestation fernwirktechnisch angebunden werden. Mit der Software WAGO Application Customer Substation gelingt das in gerade einmal zehn Minuten, und zwar in etwa drei Viertel der deutschen Mittelspannungsnetzgebiete – obwohl die TAB (technische Anschlussbedingungen) von Netzbetreiber zu Netzbetreiber variieren; denn die Applikation ist eine standardisierte, für verschiedene Netzgebiete vorkonfigurierte Software.

EZA-Regler mit WAGO Power Plant Control

EZA-Regler sorgen für ein netzkonformes Einspeisemanagement der jeweiligen Erzeugungsanlagen (EZA) am Netzanschlusspunkt (NAP).

Mit WAGO Power Plant Control können Anlagenbetreiber und Systemintegratoren die netzseitig geforderten Vorgaben für diese Parkregler erfüllen – flexibel und sicher. Die Lösung ist gemäß VDE-AR-N 4110 und 4120 zertifiziert.

Energy_production_distribution__gettyimages-601792784_2000x2000.jpg

Redispatch 2.0

Die Anforderungen für Redispatch 2.0 sind vielfältig. Die Einführung zum 1. Oktober 2021 ist mehr als holprig verlaufen. Doch das neue Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG 2.0) ist umzusetzen. Damit sind auch Verteilnetzbetreiber für Strom in der Pflicht, sich aktiv daran zu beteiligen, Netzengpässe zu vermeiden. WAGO unterstützt Sie, sich auf den Redispatch 2.0 vorzubereiten – mit Erfahrungsaustausch in der WAGO Energiewerkstatt.

RTU für die Fernwirktechnik

Für Standard und Extreme

Robust und unempfindlich: Ganz gleich, ob Temperaturschwankungen, Vibration, Schock oder elektromagnetischen Störungen – rüsten Sie sich fernwirktechnisch ganz nach Ihren Bedingungen und Ihrem Bedarf. Die WAGO SPS der Serie 750 sind bereit – für Standardanwendungen oder den Extremeinsatz.

Klemmenleisten für den Energiemarkt

Ganz gleich, ob gemäß TAB, § 14a EnWG oder § 9 EEG: WAGO bietet vorkonfektionierte Klemmenleisten für den Energiemarkt, die allesamt mit den jeweiligen Netzbetreibern abgestimmt und ohne Einschränkung zugelassen sind:

MM-388108_01_03_Energiemesstechnik_01_2000x2000.jpg

Energiemesstechnik

Energiemonitoring ist die Grundlage zur Steigerung der Effizienz Ihrer Verteilung und Prozesse. Unsere aufeinander abgestimmten Energiemessprodukte ersparen Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. An abrechnungsrelevanten Messstellen bieten sich die Energiezähler an.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Stromversorgung

Die effizienten Stromversorgungen von WAGO liefern jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – ganz gleich, ob für einfache Anwendungen oder für die Automatisierung mit großem Leistungsbedarf. Zur idealen Ergänzung bietet WAGO unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Puffermodule, Redundanzmodule und eine große Auswahl an elektronischen Schutzschaltern.

mm-172328_switche_2000x1125.jpg

Switches

Das Switch-Portfolio von WAGO sorgt für die Skalierbarkeit Ihrer ETHERNET-Netzwerinfrastruktur mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften.

Die robusten Geräte sind für den Industrieeinsatz ausgelegt und voll kompatibel zu den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

MM-301490_website-update_topjob-s_klemmenblock_austauschen_2000x1125.jpg

Reihenklemmen

Größte Auswahl an Reihenklemmen vom Marktführer. Hier finden Sie beste Reihenklemmen für alle Anwendungen und Informationen zu oft gestellten Fragen! Das leistungsstarke Produktportfolio bietet Ihnen die Basis für Ihre Schaltschranklösung!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: