Myös WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:llä on Lloyds Register -hyväksyntä
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:llä on olemassa olevien merenkulkua koskevien hyväksyntöjen lisäksi nyt myös Lloyds Register -sertifikaatti sekä laivanrakennus- että offshore-sovelluksia varten.
Aluksissa käytettävän tekniikan on toimittava luotettavasti vaativassa avomeriympäristössä, ja uudet sertifikaatit osoittavat, että telakat ja varustamot voivat luottaa WAGOn ääriympäristöissä toimivaan valvontateknologiaan. Olemassa olevien DNV-GL:n (Det Norske Veritas ja Germanischer Lloyd) ja ABS:n (American Bureau of Shipping) hyväksyntöjen lisäksi WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:llä on nyt myös LR:n (Lloyds Register) antama hyväksyntä avomerikäyttöön. Tämän hyväksynnän myötä LR liittyy niiden merkittäviin tahojen joukkoon, jotka ovat vahvistaneet WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:n luotettavuuden sekä WAGOn automaatiotekniikan soveltuvuuden käytettäväksi kansainvälisillä laivaväylillä.
Edut:
Äärilämpötilat: −40°C … +70°C
Äärimmäisen tehokas eristys ja häiriönkestävyys (EN 60870-2-1)
Erinomainen tärinänkestävyys 5g:hen asti (EN 60068-2-6)
Erinomainen iskunkestävyys 25g:hen asti (IEC 60068-2-27)
Sisäinen turvallisuus: signaalin vastaanotto alueilta 0/20 ja 1/21
Hyväksynnät: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx ja luokituslaitokset (mm. DNV GL, ABS, LR)