Energy Data Management

Parametriasetus - ei ohjelmointia

WAGOn energiadatan hallinta koostuu ohjelmistosta, joka on yhdistetty modulaariseen ohjausjärjestelmään, se tallentaa eri medioiden ja parametrien mittausdataa tai valvoo energiankäyttöä ja prosesseja jatkoanalyysia varten, arkistoi ja raportoi. Ohjelmisto havaitsee eri signaalit liitetyistä mittareista ja antureista automaattisesti. Se tuo ne lisäenergiatyökalujen saataville yksinkertaisilla parametriasetuksilla.

Modulaarinen järjestelmämme - Perustasi säästämiselle

  • Ohjain- ja tulomoduulit
  • Helppokäyttöinen ohjelmistosovellus
  • Komponentit sähköenergian mittaukseen
  • Helppo konfigurointi ja käyttöönotto
  • Datalokit ja visualisointi
  • Viisi helppoa vaihetta: Matkasi säästämiseen

WAGOn energiatietojen hallinta

Yhteenveto kaikista komponenteista

Tutorials

EDM Tutorials

Videos:3 | Kesto 4:36
EDM Tutorials
Videos:3 | Kesto 4:36

Energy Data Management with WAGO

Vain viisi vaihetta

Your Path to Savings

1. Select the components needed

2. Download the “WAGO Energy Data Management” software and transfer it to the application controller

3. Install the hardware

4. Set the energy data management parameters

5. Connect directly via Modbus TPC/UDP, send CSV files via FTP or FTPS, send data to the cloud

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Components for Electrical Energy Measurement

  • Current transformers for connecting electrical installations with different rated currents
  • Components for easily retrofitting existing systems
  • Voltage taps for voltage measurement
  • Combined current and voltage taps for 2-conductor through terminal blocks

Helppokäyttöinen ohjelmistosovellus

  • Tarkempien mittaritietojen ja antureiden helppo osoittaminen
  • Kätevä dataloki vaatimustesi mukaisesti
  • Läpinäkyvä käyttö mittausdatan visualisoinnin avulla
  • Havaitsee automaattisesti laitteistopäivityksen
Dataplotter2DE.jpg

Dashboard

With this solution, users benefit from maximum flexibility, security and convenience – from extensive connection options for energy meters and systems, to location- and software-independent HTML5 Web visualization, alarms for limit violations and integrated cloud connectivity. Optionally, modern dashboards can be used for clear, traceable, device-independent identification of efficiency gains.

Helppo konfigurointi ja käyttöönotto

  • Automaattinen liitettyjen I/O-moduulien tunnistus
  • Läpinäkyvät, selkeärakenteiset konfigurointisivut
  • Ohjelmointikokemusta ei tarvita
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Calculate Energy Metrics

Flexible calculation of energy metrics, using basic arithmetic operations, max./min., rounding, averaging, trigonometric functions and exponential functions

  • Energy efficiency assessment per ISO 50001 possible
  • Alarms when specified limit values are exceeded
  • Well-organized display of the calculated values, including their progression over time, in the form of dashboards
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

Datalokit ja visualisointi

  • Kirjaa dataa sykleinä jopa 80 kanavalle
  • Valitse datapiste datan valitsimen kautta
  • Tuo seurattujen kanavien yhteenveto helposti CSV-datana mittauspisteiden dokumentointia varten
  • Säädä muistiaikaa joustavasti
  • Visualisoi konfiguroidut datapisteet viiva- tai pylväsdiagrammeina dataplotterin kautta
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Tuotteet

PFC200 sovelluslogiikka

PFC200-sovelluslogiika on perusalusta energiatietojen hallintasovellukselle.

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

New Product

Greater Efficiency through Interoperability and Transparency

Data transparency, system openness and user-friendly visualization – these are the benefits the WAGO Energy Data Management solution offers. With OPC UA, simple MID energy meter integration and clear dashboards in HTML5, it now provides an even more comprehensive solution for getting started with or expanding your energy management.

Many Different Connection Options

According to ISO 50001, the path to an integrated energy management plan requires a transparent open-interface data management system. This is exactly what WAGO Energy Data Management software makes possible across all industries – from manufacturing, to building technology and the process industry – because this application supports a huge range of bus systems and communication protocols, allowing access to a wide variety of locally recorded data. The main focus is on the industry-proven data exchange standard “Open Platform Communications Unified Architecture” (OPC UA) for communication to higher-level control systems.

Another advantage: In billing-relevant applications with MID-standardized energy meters – such WAGO’s 879 Series – data can be recorded and exported via Modbus®, without additional hardware.

The Benefits for You:

  • Extensive connectivity options and a high level of interoperability among energy meters and systems (e.g., via OPC UA)
  • In billing-relevant applications with MID meters, data can be recorded without additional hardware
  • Clear HTML5 Web-visualization dashboards combine detailed insights with ease of use
  • The modular I/O System offers maximum scaling options for perfectly adapting measurement technology and data acquisition, transfer and analysis to your specific conditions
MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

Suositeltavaa lukemista

Lisää energianhallinnan ratkaisuja

WAGO tukee potentiaalisi parasta hyödyntämistä - valvonnasta sopivien toimenpiteiden tunnistamiseen.

Process Optimization via the Cloud

More and more companies either are using cloud computing to visualize and archive their energy and process data or are implementing artificial cloud intelligence to develop efficient operation and maintenance strategies based on these values. Cybersecurity is always an issue.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Energy Management per ISO 50001

As of October 2017, new ISO 50000 standard series requirements apply to energy management systems. Companies now need to be more precise in documenting how they’re improving energy efficiency. We can show you how to meet these requirements – and provide the solutions to do so.

MM-3368_Header-Graphics_ISO 50001_Header_Stage_2000x1125.jpg

Tämä voi myös kiinnostaa sinua

Edisty WAGOn kanssa

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikat eivät ole edustettuina ainoastaan energiahallinnassa. Tutustu alueisiin, joilla me jo työskentelemme.

Digitalisointi

Huomisen teollisuudelle

Työmaan sisäinen tiedonsiirto pilven tai älykkään automaation kautta: Kun teollisella digitoinnilla on monia rajapintoja ja se tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia, kyperturvallisuus on merkittävä haaste.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Valaistuksen hallinta

Älykästä valaistuksen ohjausta

Etukäteen määritettyjen laitteistojen ja käyttäjäystävällisten ohjelmistojen yhdistelmän käytön kautta WAGO tarjoaa valaistuksenhallintajärjestelmän, joka helpottaa uusien valaistusjärjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa, samalla kun se tarjoaa runsaasti lisäetuja niiden käytössä.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg