building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Valaistusasennus ja automaatio

Moderni valaistus perustuu käytännön tarpeisiin, on kätevää ja säästää energiaa. Taitavasti tehty suunnittelu, asennukset ja älykäs valaistuksen hallinta hyödyntävät järjestelmäsi potentiaalia. Kun kaikki on tehty asianmukaisesti suojelet ympäristöä, pienennät energian kulutusta ja parannat työskentelyolosuhteitasi sekä rakennuksen ilmapiiriä. Tällä saa myös pisteitä käyttöönotossa, huollossa ja muunnoksissa, koska modernit valaistuksen ohjaus-ratkaisut ovat helppoja konfiguroida graafisen käyttöliittymän kautta. Muokkaamattomat asennukset ja monimutkainen ohjelmointi ovat siten historiaa.

Hyviä syitä valita WAGO:

  • Ihanteellinen valaistuksen laatu
  • Parempaa käyttömukavuutta
  • Energiatehokasta käyttöä
  • Yksinkertainen käyttöönotto ilman ohjelmointia
  • Nopea, yksinkertainen ylläpito ja muunnokset

WAGO Valaistuksen Ohjaus

Tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja rakentamiseen

Valaistuksen Ohjaus – Paremman tehokkuuden vipuamista

Keinovalo valaisee koteja, toimistorakennuksia ja valmistushalleja. Se valaisee kadut öisin ja tuo nähtävyydet esiin. Valaistus on tällä hetkellä n. 19% sähkön kulutuksesta maailmanlaajuisesti. Liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna on kuitenkin huomioitava aina toinenkin näkökulma: järjestelmän tehokkuus. Suurin vaikuttava tekijä tässä on energian hinta, joka on noin 70% valaistusjärjestelmän kokonaiskuluista ja vaikuttaa budjettiin. Energiankäytön optimointi jokaisen valaistusjärjestelmän kohdalla joko päivitysten tai uusien hankintojen kautta on oleellista tulevaisuuden säästöissä.

lighting_potential-energy-savings_2000x2000.jpg

Keskipisteessä ihmiset

Ihmislähtöinen valaistus
Ihmislähtöinen valaistus tarkoittaa ihmisten ja heidän tarpeidensa asettamista etusijalle aina valaistusjärjestelmiä suunnitellessa. Valaistuksen ohjaukseen liittyen tämä koskee erityisesti värilämpötilojen sekä valon intensiteetin säätöä pitkin päivää. Näin ollen huoneen luonne muuttuu, kun luonnollinen valo tuodaan sisälle rakennukseen.


Tämä perustuu tietoon siitä, että valoa ei tarvita vain näkemiseen, vaan myös sisäisiä kellojamme varten. Jos valaistusolosuhteet sopeutetaan vastaaviin huoneen päivittäisiin rytmeihin, hyvinvointi ja motivaatio kasvavat, väsymys vähenee ja suorituskyky paranee.

Hyvä valaistus parantaa työskentelyä

Valaistus on tärkeä tekijä teollisessa ja manuaalisessa työssä. Optimaaliset tuotantotulokset riippuvat työntekijöiden suorituksesta. Oikea valaistus auttaa lisäämään motivaatiota, vähentämään väsymystä, ylläpitämään terveyttä ja estämään onnettomuuksia. Heikoilla visuaalisilla olosuhteilla on vastakkainen vaikutus: Jos on liian pimeää, tuotattavuus laskee, väsymys iskee helposti ja saa aikaan virheiden kertymisen.

building_licht_b161125_22-kelvinkurve_finale_2000x2000.jpg

Optimaalinen tuotantotilojen valaistus pienemmillä kustannuksilla

WAGOn valaistuksen ohjaus on älykäs ratkaisu valaistuksen ohjaukseen suurissa tiloissa, kuten tuotantotiloissa tai varastoissa. Etukäteen määritettyjen laitteistojen ja käyttäjäystävällisten ohjelmistojen yhdistelmän käytön kautta WAGO tarjoaa valaistuksen ohjaus-järjestelmän, joka helpottaa uusien valaistusjärjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa, tuoden samalla runsaasti lisäetuja niiden käytössä.

Suositeltavaa luettavaa

Lisää kiinteistöautomaatio- ja asennusratkaisuja

Suunnittelitpa toimistorakennuksen valaistusasennuksia ja -automaatiota, lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmien jälkiasennusta tai kiinteistöautomaatiota, autamme sinua täyttämään kohteen vaatimukset.

Rakennuksen sertifiointi

Rakentamiselle asetettavat ekologiset vaatimukset ovat suuret: rakennuksen energiataseen parantamiseksi on päästävä mahdollisimman suureen energiansäästöön.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Älykäs huoneautomaatio

Rakennussuunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä pyritään mahdollisimman suureen tehokkuuteen, mutta myös erinomaiseen sopeutumiskykyyn.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

LVI-tekniikkaa

Lämmitys- ja jäähdytyssovellukset vastaavat yli 55% energiankulutuksesta. Älykäs automaatio eri aloilla on ainoa tapa hyötyä tehokkaasti toiminnallisessa rakentamisessa käytetystä energiasta.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO ammattiryhmille

Painopisteenä asiakkaan vaatimukset

Asentajille ja järjestelmäintegroijille: Hyödynnä ammattiryhmille tarkoitettuja apuvälineitä, niin saat suoraan relevantit rakennustekniset tiedot.

Käytännön vinkkejä asentajille

Nopeita, varmoja ja huoltovapaita arkea helpottavia ja optimaalisia tuloksia takaavia ratkaisuja

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Järjestelmän integrointi on tehty helpoksi

Rakennusautomaatio on tärkeä tekijä otettaessa käyttöön kestäviä luonnonvaroja ja energiaa säästäviä rakennuksia uudisrakentamisessa, peruskorjauksessa ja remontoinnissa. Järjestelmäintegraatio on tärkein perusta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg