Thema's
Gecertificeerde processen en producten

Internationaal erkende managementsysteemstandaards werden bij WAGO al vroeg geïmplementeerd en in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Wij zetten ons niet alleen in voor de kwaliteit van de door ons geleverde producten en diensten, maar ook voor verantwoord handelen op het gebied van milieu, energie, gezondheid en arbeidsveiligheid alsmede onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze certificaten tonen aan dat dit bij WAGO in de praktijk wordt gebracht.

Wij zijn gecertificeerd conform:

  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • ISO 9001
  • ISO 27001
  • IRIS
  • AEO
  • Interseroh
  • SA 8000
  • ISO 45001
  • ATEX
  • ISO/IEC 17025

Inspiratie - voor u

Getest - en goedgekeurd

Laboratoriumtests

Laboratoriumtests

Maximale productveiligheid. Om een maximale veiligheid van onze producten te garanderen, testen we de producten in ons geaccrediteerde laboratorium in overeenstemming met nationale en internationale normen en standaards.

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1500.jpg

Inspiratie - voor u

Dat onderscheidt ons:

Onze houding

Waarden en cultuur

Als verantwoordel familiebedrijf staat het welzijn van alle betrokkenen voor ons altijd op de eerste plaats - dat geldt niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten en toeleveranciers. Dit principe is diep geworteld in onze bedrijfscultuur, en vindt zijn neerslag in alle bereiken en activiteiten.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Onze houding
Onze verantwoordelijkheid

Beter voor iedereen

Duurzaamheid leven wij op alle niveaus, en wij zijn ons dan ook terdege bewust van onze verantwoordelijkheid jegens medewerkers, partners, milieu en maatschappij.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Onze verantwoordelijkheid