Thema's 15 juli 2022
LoRaWAN – de snelste en eenvoudige weg naar de wereld van het IoT met de allroundoplossing voor de meest uiteenlopende branches

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) blinkt uit met een efficiënte draadloze technologie en een eenvoudige realisatie: met behulp van verschillende sensoren worden vermogensgegevens geregistreerd en vervolgens aan gateways in het gewenste gebied overgedragen. Hierbij kan in stedelijke gebieden een bereik van ongeveer 2 km en in plattelandsgebieden van maximaal 10 km worden gerealiseerd. De ontvangen datapakketten worden vervolgens doorgestuurd naar de LoRaWAN-netwerkservers en met de juiste software geëvalueerd en geanalyseerd. Dankzij de optimale penetratie van gebouwen en de lage hardware- en onderhoudskosten is de klem bij uitstek geschikt voor Smart City-projecten.

In een oogopslag

Kies uit kant-en-klare oplossingen die individueel aangepast kunnen worden, of ontwerp uw LoRaWAN-oplossing met onze Edge Computer van WAGO.

Ontdek en profiteer van:

  • Edge Computing
  • Groot bereik
  • Hoge storingsbestendigheid
  • Kostenbesparingen

Vergelijking van LoRaWan-oplossingen

Oplossingen


Do-it-yourself-oplossing



WAGO IoT-partneroplossing met energielenker


WAGO IoT-partneroplossing met SmartMakers

Kenmerken


Oplossingstype



Voordelige DIY-oplossing



Kant-en-klare oplossing met support



Individualiseerbare totaaloplossing met support

Vereiste knowhowOntwikkelaarGebruikerIngenieur
SchaalbaarheidGeschikt voor eilandnetwerkenGeschikt voor eilandnetwerkenGeschikt voor grote netwerken (Wide Area Networks)

Ontdek onze IoT-partners

Leer onze IoT-partners kennen en vindt de oplossing die optimaal aansluit op uw behoeften.

Gebruik van LoRaWAN-sensoren in Smart Cities en Smart Energies

Het gebruik van LoRaWAN zorgt voor een Smart City-omgeving. Dankzij het grote bereik en de hoge storingsbestendigheid kan LoRaWAN in de meest uiteenlopende bereiken worden gebruikt.

Typische toepassingsgebieden zijn de bewaking van parkeerruimten, de meting van de luchtkwaliteit, de meting van afvalcontainers en de registratie van energiegegevens evenals de regeling van straatverlichting.

MM-334783_new-website-page_lorawan_lorilog_2000x1125.jpg

Gebruik van LoRaWAN-sensoren in industriële toepassingen en grote gebouwen

Met de LoRaWAN Edge Software Stack op de Edge Computer van WAGO smelten IT- en OT-wereld samen. De overdracht van gegevens van machines en installaties is vaak erg omslachtig. De beproefde oplossing: Edge Computing.

Dit concept bundelt de voordelen van decentrale cloudarchitecturen en lokale netwerkarchitecturen, waardoor bijvoorbeeld ook alleen kritische gegevens aan de cloud overgedragen kunnen worden.

MM-334783_new-website-page_smartmakers_2000x1125.jpg

De LoRaWAN-oplossing voor gebouwen en industrie voor de automatische integratie

Installeer uw LoRaWAN-pakketforwarder en netwerkserver zelf met de Edge Computer van WAGO!

Deze variant biedt u maximale vrijheid en is tegelijkertijd uitermate kostenbewust. Voor de zelfstandige montage van de LoRa-kaart alsmede voor de software en de handleiding in de GitHub Repo is enige knowhow vereist.

Automatiseringscomponenten als deelnemer in LoRaWAN

Aan de hand van de PFC van WAGO kunnen gegevens via Modbus RTU ontvangen en naar de LoRaWAN-adapter verstuurd worden. In totaal zijn hierbij maximaal 8 datapunten beschikbaar.