Referentie 25 januari 2022

Mobiel meten, op lange termijn profiteren

In mobiele meetkoffers voor de analyse van het potentieel en voor de hierop aansluitende installatie in de schakelkast maakt Osram gebruik van het WAGO I/O-SYSTEM 750.

Voor toestandsgericht onderhoud of een energiemanagementsysteem conform ISO 50001: transparante gegevens zijn de grondslag voor elke vorm van optimalisering. Voordat de automatiseringstechniek in de schakelkast wordt geïnstalleerd, verdient een voorafgaande analyse van het potentieel aanbeveling. Met de mobiele meetkoffer heeft Osram een intelligente oplossing ontwikkeld om energiegegevens en verbruiksgegevens van media tijdelijk te registreren en te analyseren. Meettechniek en I/O-SYSTEM van WAGO zorgen voor de vereiste flexibiliteit.

Als Andreas Heyde en Frank Blase op zakenreis gaan, is een langere discussie bij de veiligheidscontrole op de luchthaven vaste prik. De twee medewerkers checken namelijk niet alleen reistas en trolley in, maar ook een koffer waarmee het veiligheidspersoneel achter de scanner vaak niks mee kan beginnen. Heyde, 50, rasechte Berlijner, en Blase, 43, afkomstig uit het West-Duitse Siegerland, spreken vol enthousiasme over hun mobiele meetkoffer, die ze ongeveer twee jaar geleden voor Osram hebben ontwikkeld. De projectcoördinator en de expert voor meettechniek werken in totaal al meer dan vier decennia voor de verlichtingsfabrikant in Berlijn.

Optimaliseringspotentieel opsporen – zo ondersteunt WAGO u:

  • OSRAM vertrouwt bij de mobiele en de vast geïnstalleerde automatiseringstechniek op WAGO.
  • De technici van OSRAM gebruiken het WAGO I/O-SYSTEM als centraal verzamelpunt voor gegevens.
  • Standaard bij WAGO: 500 I/O-modules zorgen ervoor dat vrijwel ieder signaal geregistreerd kan worden.

Energie besparen, onderhoud optimaliseren

Samen met hun collega's van de afdeling Equipment Engineering zetten ze zich in om Osram zowel op technisch als op economisch vlak beter te positioneren. Hiervoor ontwikkelen én realiseren ze nieuwe installaties, bieden support voor productie en processen en houden zich bezig met alles wat met project- en risicomanagement te maken heeft. De mobiele meetkoffer is een resultaat van deze inspanningen, en is voortgekomen uit het "Energy Efficiency"-initiatief, dat Osram in 2012 heeft gelanceerd. Sindsdien kon meer dan 21 GWh aan stroom en 10 GWh aan gas worden bespaard – net zo veel als het jaarlijkse verbruik van een kleine Duitse stad. Stijgende energiekosten en de in 2011 gepubliceerde norm ISO 50001 gaven de doorslag om de inspanningen in dit bereik te intensiveren.

Hiermee was Osram zijn tijd ver vooruit: de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie 2012/27/EU schrijft de regelmatige uitvoering van energieaudits of de implementatie van een energiemanagementsysteem voor grote Duitse bedrijven pas sinds december 2015 voor. Het doel is een gemeenschappelijk kader voor het bevorderen van de energie-efficiëntie binnen de Europese Unie. Osram voldoet al sinds ruim een jaar aan de wettelijke vereisten van de norm ISO 50001. "De mobiele meetkoffer heeft een essentiële bijdrage aan dit succes geleverd", vertelt projectcoördinator Heyde: "De koffer is altijd eerste keus als het om een eerste identificatie van energiebesparingspotentiëlen gaat."

Potentiëlen herkennen, twijfels wegnemen

De compacte hardcase koffer bevat een doordachte combinatie van meetcomponenten, besturingstechniek en visualiseringsunit. "Op slechts 53 x 35 x 22 cm hebben we alles bij de hand wat we voor de registratie van de meest uiteenlopende gegevens nodig hebben – modulair opgebouwd en direct inzetbaar volgens het Plug & Play-principe", aldus ingenieur Frank Blase. Op deze manier krijgt Osram niet alleen meer inzicht in het energieverbruik, maar kunnen ook gedetailleerde gegevens over het verbruik van media van een installatie of een productielijn verzameld worden – bijvoorbeeld perslucht, trillingen, temperaturen en andere digitale en analoge waarden.

De gedachte achter de koffer: licht in de duisternis brengen en eerste besparingspotentiëlen opsporen. Door het gebruik van eenvoudig achteraf te installeren techniek zoals kabelombouw stroomomvormers en Rogowski-spoelen zijn zowel de installatie als de demontage snel en vrijwel zonder onderbreking van de productie mogelijk. Ingrepen in de besturing van de machine of in het elektrische systeem zijn eigenlijk niet nodig. Pas als de verkregen gegevens optimaliseringspotentieel met het oog op de energie-efficiëntie of de processen aantonen, wordt de automatiseringstechniek vast in een schakelkast geïnstalleerd. Andreas Heyde ziet nog een voordeel: "Met het kortstondige gebruik van de koffer en het aantoonbare bewijs dat het in economisch opzicht echt zinvol is om een productiesysteem of de fabriekstechniek aan te pakken, zijn de verantwoordelijken sneller bereid iets te ondernemen."

Individueel samenstellen, flexibel toepassen

In het kader van deze missie zijn ze dan ook al meermaals in het buitenland geweest, onder andere in China, Rusland en Amerika. Inmiddels zijn niet alleen de Osram-fabrieken over de hele wereld geïnteresseerd in de mobiele meettechniek; ook andere bedrijven hebben reeds hun interesse geuit. Om het resultaat van een succesvolle optimalisering te bekijken, hoeven we niet al te ver te reizen. In de productiehallen aan de Nonnendammalle in Berlijn worden energiebesparing en onderhoudsoptimalisering al "geleefd". Met behulp van de meetkoffer kon bijvoorbeeld het potentieel voor een verhoging van de efficiëntie van een zeer energie-intensieve productiestap worden bepaald: in het verleden werd een simpel informatiebord met gekleurde magneten als enig oriëntatiepunt voor de besturing van een productiegroep met 25 gloeiovens gebruikt. De visualisatie van de belasting leverde twee belangrijke inzichten op – enerzijds werden de beschikbare capaciteiten tot dusverre slechts onvoldoende benut, anderzijds konden uitvallen en noodzakelijke onderhoudsbeurten vanwege een defect bedieningspaneel (HMI) niet of pas te laat worden herkend.

energiemanagement_osram_team_2000x1125.jpg

Hebben de meetkoffer twee jaar geleden geïntroduceerd: Frank Blase (links) en Andreas Heyde (midden), hier met student Manuel Bock, die beide medewerkers bij actuele softwareontwikkelingen ondersteunt.

Na de eerste analyse met de meetkoffer werd de controller PFC200 van WAGO voor het aansturen van de energiemeetmodules vast geïnstalleerd. "We hebben de ovengroep in de webvisualisatie van de besturing geïmplementeerd en alle statussen van de installaties één-op-één overgenomen van het informatiebord. Het CoDeSys-platform kon hier perfect in het totale concept worden geïntegreerd", licht Frank Blase toe. Met een eenvoudig script worden nu alle energieverbruikswaarden naar het ondernemingsbrede energiemanagementsysteem deZem gestuurd. "Aangezien onze installaties nu – geheel in het teken van Industrie 4.0 – te allen tijde actuele gegevens aan het onderhoudspersoneel versturen, kunnen onderhoudswerkzaamheden tijdbesparend tijdens het dagelijkse werk worden uitgevoerd. Dure uitvallen van de productie worden daardoor tot een minimum beperkt", vat Andreas Heyde samen.

Krachtige techniek, performante tools

De technici van Osram gebruiken het WAGO I/O-SYSTEM 750 als centraal verzamelpunt voor de gegevens. De meer dan 500 beschikbare I/O-modules zorgen ervoor dat vrijwel ieder signaal geregistreerd kan worden – afhankelijk van de eisen. Altijd van de partij: de 3-fasen vermogensmeetklem waarmee alle relevante meetwaarden van een 3-fasig voedingsnet geregistreerd en direct in de klem verwerkt worden – bijvoorbeeld blindvermogen, schijnbaar vermogen en werkelijk vermogen evenals energieverbruik en vermogensfactor. "Wat we bij WAGO standaard erbij krijgen, verkopen andere fabrikanten ons als bijzondere feature – inclusief bijkomende kosten", vat Frank Blase samen.

Voor de visualisatie van de uitgelezen waarden kan de gebruiker de geïntegreerde tablet gebruiken, waarop onder andere de WebVisu-app is geïnstalleerd. Hiermee kunnen alle gebruikte componenten van WAGO eenvoudig bekeken en geconfigureerd worden. Als zinvolle aanvulling heeft Osram een eigen WAGO plug-in voor de software IPEmotion voor de registratie van meetgegevens laten ontwikkelen. Vanuit deze toepassing is het – indien nodig – mogelijk om de gegevens aan de voor de energiecontrolling en energiemanagement verantwoordelijke software deZem over te dragen. Met de combinatie van webvisualisatie, IPEmotion en deZem zijn performante tools voor de evaluatie en verwerking van de verzamelde gegevens beschikbaar.

Momenteel bevinden zich drie koffers in Berlijn, acht andere koffers werden aan fabrieken over de hele wereld geleverd. "Op luchthavens zijn we er intussen aan gewend vragen over de kabels en de technische onderdelen te beantwoorden. Bij onze klanten is dat inmiddels niet eens meer nodig: die weten hoe effectief de koffer is. Bovendien hebben we op de geïntegreerde tablet een omvangrijk e-learning platform geïnstalleerd. Daarmee kunnen tal vragen op voorhand beantwoord en basisprincipes toegelicht worden", legt Andreas Heyde trots uit: "Optimaliseringspotenteel vinden we in de productie, maar momenteel zijn we meer dan tevreden met onze meetkoffer.

WAGO I/O-SYSTEM 750:

  • veldbusonafhankelijk en flexibel inzetbaar

  • wereldwijd toegelaten en erkend

  • meer dan 500 verschillende modules incl. functionele veiligheid en Ex i

Tekst: Lukas Dökel | WAGO

Praktijktip

Aansluiting van M-bus-tellers

Voor de aansluiting van M-Bus-tellers vereist onze oplossing geen externe niveau-omzetter noch een gateway.

screen_systemgrafik_m-bus_2000x1500.jpg
Praktijktip
Praktijktip

Vermogensmeting in nieuwe installaties

De 3-fase-vermogensmeetklem biedt exploitanten van installaties alle belangrijke meetvariabelen om de installatie tegen schade of defecten te beschermen.

screen_systemgrafik_energiemessung_1_2000x1500.jpg
Praktijktip
Praktijktip

Vermogensmeting in bestaande installaties

De 3-fase-vermogensmeetklem kan gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande oplossingen en vergemakkelijkt de regeling van aandrijvingen en machines.

screen_systemgrafik_energiemessung_2_2000x1500.jpg
Praktijktip

WAGO in de praktijk

Referenties en meningen van experts op het gebied van energiemanagement

Als partner en innovator realiseert WAGO tal van interessante projecten. Ervaar hier welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het gebied van energiemanagement mogelijk maken.

Productiegegevens in realtime

Door een geïntegreerd "Manufacturing Execution System" bereikt Ruch Novaplast meer transparantie en een hogere efficiëntie. In het systeem aanwezig: automatiseringstechniek van WAGO.

energiemanagement_ruch_außen_2000x1125.jpg
Referentie

Transparantie in de textielproductie

De registratie van energiegegevens is voor een bedrijf als Georg + Otto Friedrich een waardevol instrument om energie te kunnen besparen. Daarom wordt gebruik gemaakt van het eenvoudig te integreren energiemanagementsysteem van WAGO.

energiemanagement_friedrich_halle_2000x1125.jpg
Referentie

Aanbevolen artikelen

Oplossingen voor het energiemanagement

WAGO helpt u om uw potentieel optimaal te benutten - van de monitoring tot het vaststellen van geschikte maatregelen.

Modulaire registratie van gegevens

Efficiëntie efficiënt verhogen

De beste oplossing voor het energiemanagement
kan te allen tijde worden aangepast aan nieuwe eisen.
WAGO biedt hiervoor ongekende mogelijkheden.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x1500.jpg
Modulaire registratie van gegevens

Ook interessant

Vooruitgang met WAGO

De automatiserings- en contacttechniek van WAGO wordt niet alleen in het energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere onderwerpen ons nog bezighouden.

Digitalisering

Voor de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie kent vele gezichten, nog meer potentieel en dankzij cyber security ook tal van uitdagingen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Lichtmanagement

Intelligente verlichtingsregeling

Door de combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software biedt WAGO een lichtmanagementsysteem aan dat de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen aanzienlijk vereenvoudigt.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg