start-edisplay-familie_2000x2000.jpg

Web Panels e!DISPLAY

Voor visualisatietaken met CoDeSyS V2 en CoDeSyS V3: met de nieuwe, fraai vormgegeven HMI Panels e!Display 7300T van WAGO benadrukt u uw hoge kwaliteitseisen aan machines en installaties met een hoogwaardig design. HMI Panels zijn het optische uithangbord van een machine of installatie, en hebben een positieve invloed op de koopbeslissing. Geheel in stijl biedt WAGO daarom fraai vormgegeven HMI's aan die niet alleen een blijvende indruk achterlaten, maar tevens de waarde en het imago van uw machines en installaties aanzienlijk verhogen: het Web Panel e!DISPLAY 7300T met displaydiagonalen van 4,3‘‘, 5,7‘‘, 7,0‘‘ en 10,1‘‘.

Uw voordelen van de Web Panels e!DISPLAY:

  • Performante HMI-display met resistief touchscreen voor webgebaseerde visualisaties
  • Verkrijgbaar in vier schermformaten (4,3‘‘, 5,7‘‘, 7,0‘‘, 10,1‘‘)
  • Weergave van moderne visualisaties uit CODESYS V2 en e!COCKPIT (baserend op CODESYS V3)
  • Toepassing van nieuwe technologieën zoals HTML5
  • Kwalitatief hoogwaardige oplossingen in combinatie met de controllers PFC200 en PFC100
  • DNV-GL-certificaat voor gebruik in de bereiken scheepvaart & offshore

Productlijst weergeven

De succesformule van de Web Panels e!DISPLAY

Fraai vormgegeven Web Panels met extra prestaties

Het Web Panel e!DISPLAY combineert modern design met een overtuigende uitrusting: met e!DISPLAY drukt u een stempel op het imago van uw machines en installaties door de weergave van hoogwaardige visualisaties uit de engineering software e!COCKPIT (baserend op CODESYS V3) en CODESYS V2. Het Web Based Management van de besturingen van WAGO wordt eveneens bediend met de stijlvolle Web Panels. Bij de programmering met e!COCKPIT kan gebruik worden gemaakt van nieuwe techniek zoals HTML5. Java Runtime voor de webvisualisatie van CoDeSyS V2 is eveneens aan boord.

Comfortabele bediening en instelling (bijvoorbeeld van de helderheid) direct op de display

Het HMI Panel e!DISPLAY beschikt over een resistief touchscreen alsook over drie status-LED's die informatie over de bedrijfstoestand en feedback met betrekking tot de bediening geven. Voor de configuratie en de inbedrijfstelling van de Web Panels is een op de gebruiker afgestemde configuratie-interface beschikbaar: hier kunnen alle belangrijke instellingen via het Web Based Management worden verricht, bijvoorbeeld het verbinden met één of meerdere besturingen van WAGO - en dat alles snel en intuïtief. Bovendien bieden sensoren de mogelijkheid om de helderheid van e!DISPLAY aan de actuele lichtomstandigheden in de ruimte aan te passen. Voor individuele instellingen kan de helderheid van de display ook snel en eenvoudig via de toetsen aan de voorkant worden aangepast.

Sensoren op het Web Panel zorgen voor een veilig en energiebesparend gebruik

De e!DISPLAY beschikt over een geïntegreerde naderingssensor. Dankzij deze naderingssensor is het mogelijk om de visualisatie vanuit de energiebesparende standby-functie met screensaver automatisch opnieuw weer te laten geven. Tegelijkertijd registreert een bewegingssensor de helderheid van de omgeving voor de helderheidsregeling.

Snelle montage dankzij het unieke bevestigingsconcept

Met de bevestigingsclips kan het HMI Panel e!DISPLAY direct in de schakelkast worden vastgeklikt en is zodoende snel, comfortabel en zonder verdere hulpmiddelen te monteren. Dankzij de speciale spanelementen kan aan de voorkant zelfs een beschermingsklasse IP65 worden gerealiseerd. De display kan hierdoor veelzijdig en in de meest uiteenlopende toepassingen worden ingezet. De aanwezige VESA-aansluiting maakt de montage aan een zwenkarm of aan een standvoet buiten de schakelkast mogelijk.

Naadloze integratie in het WAGO-assortiment

Hoe beter de onderlinge afstemming van de afzonderlijke componenten, hoe overtuigender het samenspel van de componenten. Met e!DISPLAY kunnen visualisaties uit de engineering software e!COCKPIT (baserend op CODESYS V3) en CODESYS V2 worden weergegeven. In combinatie met de controllers PFC200 en PFC100 bieden wij u hoogwaardige oplossingen − uit één hand.

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation

Technisch Support Automation

Andere serviceaanbiedingen: