Veiligheid en betrouwbaarheid voorop bij een havencontainerkraan
Technisch Buro Pakker B.V. automatiseert Bromma spreaders voor havenkranen
met WAGO-besturingen.
Voor de ombouw van Bromma spreaders voor havencontainerkranen automatiseert Technisch Buro Pakker
de spreaders met WAGO PLC (750 serie), WAGO Interface Relais en WAGO rijgklemmen TOPJOB® S.
Een havenkraan hijst dagelijks tientallen zwaar beladen containers. Een hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid is daarom erg belangrijk voor een spreader van een havenkraan. De kwaliteit en betrouwbaarheid van WAGO automatiseringstechnologie sluit hier naadloos op aan. Technisch Buro Pakker geeft aan dat WAGO ook voordeel heeft met de diversiteit aan mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld een WAGO Electronic Circuit Breaker uit de WAGO EPSITRON® familie toegepast. Deze ruimtebesparende elektronische beveiligingsschakelaars komen in het spel als de nadruk ligt op zowel veiligheid als een top-prijs-prestatieverhouding. Ze bieden een veilige en effectieve overstroombeveiliging met een hoge inschakelcapaciteit gecombineerd met een elektronisch relais.
In 2012 heeft Technisch Buro Pakker een spreaderservice opgezet in Oostvoorne op steenworp afstand van Maasvlakte 1 & 2 genaamd Port Equipment Maintenance & Services (P.E.M.S.), hier worden in een werkplaats van 600m2; en 2 bovenloopkranen spreaders onderhouden van bijvoorbeeld SWE frame, Bromma, VDL, RAM, TEC en Stinis.