Printklemmen met push-in CAGE CLAMP® en hendel
De printklemmen met push-in CAGE CLAMP® en hendel (series 2604, 2606 en 2616) worden zonder gereedschap, maar intuïtief met de hendel bediend. In combinatie met de compacte afmetingen, de hoge stroombelastbaarheid en de toegepaste aansluittechniek zorgen de klemmen voor een snellere en comfortabelere aansluiting. Dankzij de hendel is slechts weinig kracht nodig om bij het sluiten voor een veilig contact te zorgen. De vergrendelingsstanden van de hendel zijn duidelijk herkenbaar (open of gesloten), het bereiken van de gewenste positie wordt aanvullend gesignaleerd door een haptisch-akoestisch signaal. De geleiders kunnen hierbij zowel horizontaal als verticaal ten opzichte van de printplaat aangesloten worden. Tests kunnen in hoek van 0° of 90° ten opzichte van de aansluitrichting worden uitgevoerd.
Voordelen:
- Voor een snellere en comfortabelere aansluiting
- Intuïtieve bediening zonder gereedschap door de hendelaansluiting
- Stevig en veilig contact door eenvoudige en soepele sluiting
- Duidelijke vergrendelingsstand van de hendel (open/gesloten)