Sprache auswählen

News
Mehr Energie im Feld

Raus aus dem Schaltschrank und rein ins Feld: Das neue Schaltnetzteil IP67 Power von WAGO bringt dank seines robusten Aufbaus und der hohen Schutzart die Energie direkt dahin, wo sie gebraucht wird.

Auch bei extremen Umweltbedingungen arbeitet das neue WAGO-Schaltnetzteil IP67 Power zuverlässig und strotzt dank IP67 den Einflüssen von Feuchtigkeit und Staub. Konzipiert ist das Gerät für die effiziente dezentrale Versorgung von Verbrauchern mit DC 24 V.

Die Pluspunkte von WAGO-IP67 Power sind:

  • Kompakte Bauform für die platzsparende Installation vor Ort

  • Wirkungsgrad bis 92,3 % für den energieeffizienten Betrieb mit langer Lebensdauer

  • Werkzeuglose und schnelle Verdrahtung mit 7/8“-Schraubanschlüssen

  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur für einen sauberen sinusförmigen Strombezug aus dem Netz

  • Wirksamer Spritzwasserschutz für den Einsatz im rauen, industriellen Umfeld

Produktübersicht

Robust und energieeffizient direkt vor Ort

Der große Vorteil der neuen Lösung besteht darin, dass die Spannungswandlung von AC 230 V auf DC 24 V erst dort vorgenommen wird, wo der Gleichstrom auch wirklich gefragt ist. Folglich sinken die Energiekosten aufgrund des höheren Wirkungsgrades. Platz spart das IP67-Schaltnetzteil ebenfalls ein, weil keine üppig dimensionierten Geräte mehr im zentralen Schaltschrank erforderlich sind. WAGOs IP67 Power bringt dafür einen Geräteaufbau mit, der für den sicheren dezentralen Einsatz auf Robustheit und Verfügbarkeit ausgelegt ist.

Auf einen Blick:

  • Gewonnener Platz im Schaltschrank
  • Hohe Energieeffizienz mit einem Wirkungsgrad bis 92,3 %
  • Geringe Verlustleistung für höhere Verfügbarkeit und lange Lebensdauer
  • Schneller, werkzeugloser Einbau
  • Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse in IP67
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur

Stromversorgungsmodule von WAGO

Effiziente Stromversorgungen

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!

Stromversorung_2000x1500.jpg

Produktübersicht

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Verbindungstechnik

Für schnelle, sichere und wartungsfreie Verbindungen: WAGO ist Ihr Partner für alle Leiterarten. Unser Angebot reicht von Reihenklemmensystemen, Installations- und Netzanschlussklemmen über Steckververbinder und Durchführungskomponenten bis zum Leiterplattenanschluss und Beschriftungslösungen.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

WAGO Stromversorgung ECO und COMPACT

Erfahren Sie mehr über ECO und COMPACT Power.

landingpage-epsitron-2000x1125.jpg