e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Panele WWW e!DISPLAY

Wizualizacja aplikacji bazująca na CODESYS V2 i V3: panele operatorskie e!DISPLAY 7300T w nowym designie przyczynią się do wzrostu jakości pracy maszyn i urządzeń. Panele HMI są elementem wyróżniającym maszyny i urządzenia, który często wpływa na decyzję o zakupie. Dzięki komponentom HMI z oferty WAGO zrobisz wrażenie i zwiększysz atrakcyjność maszyn i urządzeń – panel WWW e!DISPLAY 7300T jest dostępny w czterech wielkościach ekranów: 4,3‘‘, 5,7‘‘, 7,0‘‘, 10,1‘‘.

Zalety:

  • wydajny panel operatorski z rezystancyjnym ekranem dotykowym, do obsługi wizualizacji internetowych
  • dostępne cztery wielkości ekranów (4,3‘‘, 5,7‘‘, 7,0‘‘, 10,1‘‘)
  • nowoczesna wizualizacja dzięki CODESYS V2 i e!COCKPIT (bazującemu na CODESYS V3)
  • wykorzystanie nowych technologii, takich jak HTML5
  • wydajne rozwiązanie dla aplikacji bazujących na sterownikach PFC200 i PFC100
  • certyfikat DNV-GL potwierdzający możliwość zastosowania w przemyśle morskim (Marine & Offshore)

Tajemnica sukcesu paneli WWW e!DISPLAY

Panele WWW – estetyczny wygląd i wysoka wydajność

Panel WWW e!DISPLAY to połączenie nowoczesnego wyglądu i bogatego wyposażenia: e!DISPLAY uatrakcyjni wizualnie wygląd maszyn i urządzeń dzięki możliwości tworzenia wizualizacji na podstawie oprogramowania inżynierskiego e!COCKPIT (bazującego na CODESYS V3) i CODESYS V2. Ten stylowy panel WWW umożliwia również dostęp do strony konfiguracyjnej sterownika. Oprogramowanie e!COCKPIT oferuje użytkownikowi możliwość pracy w nowej technologii, jak np. HTML5. Panele obsługują także wizualizację WWW na podstawie Java, tworzoną przy pomocy CODESYS V2.

Komfortowa obsługa, możliwość ustawienia jasności bezpośrednio na wyświetlaczu

Panel HMI e!DISPLAY jest wyposażony w wytrzymały ekran dotykowy oraz diody LED sygnalizujące status pracy. Aby skonfigurować i uruchomić panel WWW, użytkownik ma do dyspozycji przystosowany do jego potrzeb interfejs – konfigurację można przeprowadzić bezpośrednio przez stronę WWW (w tym np. szybkie i intuicyjne zintegrowanie panelu z jednym lub wieloma sterownikami WAGO). Poza tym dzięki czujnikom można ustawić jasność wyświetlacza panela e!DISPLAY, dostosowując go do aktualnych warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Jasność wyświetlacza reguluje się w prosty sposób przyciskiem umieszczonym z przodu panela.

Bezpieczeństwo i oszczędność energii sterowane czujnikami

Panel e!DISPLAY jest wyposażony we wbudowany czujnik zbliżeniowy. Umożliwia on automatyczne przejście z energooszczędnego trybu wygaszacza ekranu do wizualizacji. Czujnik ruchu rejestruje stopień jasności otoczenia w celu łatwej regulacji jasności ekranu.

Szybki montaż dzięki pomysłowemu systemowi mocowania

Szybki i komfortowy montaż bez użycia narzędzi – panel HMI e!DISPLAY można zamontować zatrzaskowo bezpośrednio w szafie rozdzielczej. Specjalne elementy mocujące umieszczone z przodu wyświetlacza zapewniają wysoki stopień ochrony obudowy IP65. Dzięki temu panele WWW mają różnorodne zastosowania. Ponadto za pomocą przyłącza VESA możliwy jest montaż poza szafą sterowniczą, np. na ramieniu obrotowym lub statywie.

Bezproblemowa integracja z ofertą produktów WAGO

Perfekcyjnie zharmonizowane komponenty to gwarancja bezawaryjnej pracy Na panelu e!DISPLAY można wyświetlać wizualizacje stworzone na podstawie oprogramowania inżynierskiego e!COCKPIT (bazującego na CODESYS V3) i CODESYS V2. W połączeniu ze sterownikami PFC200 i PFC100 to wysokiej jakości rozwiązanie w ofercie WAGO − wszystko od jednego dostawcy.

Katalog produktów

Poznaj pełną ofertę paneli WWW

start-edisplay-familie_2000x1125px.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Systemy I/O

Systemy I/O, które sprawdzą się wszędzie

Czy to w rozdzielnicy, czy poza nią: systemy I/O WAGO realizują automatykę dokładnie tam, gdzie trzeba – także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Sterowniki do przemysłowych systemów sterowania

Realizacja zarówno dużych, jak i i małych zadań sterowania musi być racjonalna pod względem kosztów. Dla każdej aplikacji WAGO oferuje odpowiedni sterownik PLC.

buehne_controller_2000x1500.jpg