Ekonomiczna automatyka budynkowa z BACnet
BACnet – ekonomiczna i niezawodna automatyka budynkowa; nowy sterownik i interfejs ECO dla sieci BACnet/IP WAGO wyróżnia najlepsza cena w stosunku do wydajności.
Test
BACnet – ekonomiczna i niezawodna automatyka budynkowa; nowy sterownik i interfejs ECO dla sieci BACnet/IP WAGO wyróżnia najlepsza cena w stosunku do wydajności.
Test
Jest wiele zadań z obszaru automatyki budynkowej, w których wystarczy niewielka liczba obiektów BACnet. Ekonomicznym rozwiązaniem jest tutaj sterownik ECO do sieci BACnet/IP (750-831/000-002) z obsługą do 256 obiektów BACnet. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ekonomicznej realizacji mniej złożonych zadań regulacji.
Wyposażenie robi wrażenie: sterownik BACnet jest swobodnie programowalny w językach IEC 61131-3 oraz dysponuje slotem na kartę SD oraz 2-portowym switchem do tworzenia topologii liniowej ETHERNET.
Zalety:
Interfejs do BACnet/IP (750-330) odczytuje rozproszone sygnały I/O, dokonuje konwersji i przekazuje dalej: umożliwia również przejęcie innych funkcji BACnet, takich jak załączenia czasowe, zapisy trendów i alarmy. Interfejs sieciowy zgodny z certyfikacją rewizji 12 BACnet może zarządzać maksymalnie 256 obiektami BACnet. Oprogramowanie narzędziowe oferowane przez WAGO umożliwia łatwą konfigurację i szybki rozruch.
Zalety:
Przegląd produktów
Inne kategorie produktowe
Nasza oferta