Wyjątkowy projekt w wyjątkowych czasach – oczyszczacz powietrza

Zasilacz zgodny z wymogami bezpieczeństwa do mobilnych oczyszczaczy powietrza.
2 grudnia 2022Znaczenie zakaźnych aerozoli w związku z COVID-19 czy tzw. debata na temat emisji drobnych cząstek stałych po raz kolejny uświadomiły nam, jak wielki wpływ na nasze zdrowie ma jakość powietrza. Dorośli oddychają ponad 20 000 razy dziennie, za każdym razem przyjmując do płuc od pół do trzech litrów powietrza. Organ ten ma bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, dlatego nasz organizm stworzył szereg mechanizmów ochronnych, dzięki którym podczas oddychania dostaje się do niego jak najmniej zanieczyszczeń. Jeśli jednak poziom zanieczyszczeń jest stale zbyt wysoki, nasze zdrowie cierpi z tego powodu. Mogą wówczas pojawić się poważne choroby układu oddechowego, takie jak astma oskrzelowa czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), które należą do głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Jest więc wystarczająco dużo powodów, aby przyjrzeć się bliżej kwestii kontroli zanieczyszczeń w powietrzu oraz ich oczyszczaniu.
Tematem tym zainteresowała się spółka Miele & Cie. KG, która specjalizuje się w produkcji rozwiązań komercyjnych. „Wieloletnia produkcja suszarek bębnowych pozwoliła Miele zdobyć ogromne doświadczenie i wiedzę w zakresie dmuchaw i filtrów. Już teraz stosujemy wysokowydajne filtry w naszych produktach medycznych“, wyjaśnia Bernd Taphorn, inżynier projektant, odpowiedzialny w Miele za projekt elektryczny oczyszczacza powietrza. „Chcieliśmy jak najszybciej wprowadzić na rynek mobilne oczyszczacze powietrza, zachowując przy tym nasze wysokie standardy i równocześnie dać ludziom choć odrobinę normalności w tych wyjątkowych czasach.“
Bernd Taphorn, inżynier projektant w Miele
Rozwój produktu w szybkim tempie
Słuszna idea, silnie zmotywowany zespół, inteligentne metody i niezawodne komponenty technologiczne – tak można podsumować historię oczyszczaczy powietrza AirControl firmy Miele. Rzeczywistość była jednak czasem bardziej skomplikowana, o czym Taphorn dobrze wie: „Mieliśmy wszystkie potrzebne komponenty, a nasz zespół wykonał nadzwyczajną pracę, jednocześnie stosowaliśmy nowe podejście typu agile, aby maksymalnie skrócić czas projektu. Chcieliśmy również zapewnić 100-procentowe zadowolenie z naszego oczyszczacza powietrza pod względem wydajności, bezpieczeństwa, opłacalności i trwałości – w końcu klienci oczekują od Miele najwyższej jakości“.
Zespół szybko wybrał odpowiednią technologię. Aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych promieni UVC i ozonu, skorzystano z własnej wiedzy i doświadczenia i postawiono na fizyczne procesy filtracji. Wielostopniowy system filtrów zapewnia maksymalną wydajność. Filtry zgrubne i dokładne wychwytują cząstki o wielkości do 1 µm, w tym pyłki, zarodniki i dym. Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) H14, testowany zgodnie z europejską normą EN 1822-1, zatrzymuje 99,995 procent wszystkich cząstek o wielkości od 0,1 do 0,3 µm. Dotyczy to substancji przenoszonych w powietrzu, takich jak wirusy, bakterie i inne zarazki. „Wydajność filtra była tylko jednym z aspektów, na których skupialiśmy się podczas projektowania“, wyjaśnia Taphorn. „Musieliśmy również uwzględnić objętość i dystrybucję powietrza, poziom hałasu urządzenia oraz inaktywację zanieczyszczeń w filtrze. Co więcej, pierwsze oficjalne zalecenia zostały opublikowane w połowie procesu projektowania i znalazły się w specyfikacjach przetargowych dla administracji publicznej i szkół. Wszystko to braliśmy na bieżąco pod uwagę“.
Pomimo krótkiego czasu rozwoju produktu w Miele nic nie jest pozostawione przypadkowi. Modelowanie przepływów płynów pozwoliło zespołowi ustalić idealną wielkość i rozmieszczenie elementów w oczyszczaczach powietrza.
Niezawodne zasilanie
Podczas gdy dmuchawa i grzałka (które zapewniają, że wilgoć nie zbiera się w kasecie filtra, a także niezawodnie unieszkodliwiają wirusy i bakterie) są zasilane napięciem sieciowym 230 V, liczne odbiorniki 24 V DC wymagają zastosowania oddzielnego zasilacza. Na przykład urządzenia Miele AirControl są wyposażone w sterowniki do wydajnej pracy automatycznej, wyświetlacze LC oraz liczne czujniki wartości pomiarowych. Dzięki czujnikowi CO2 urządzenie automatycznie reguluje wydajność oczyszczania powietrza w zależności od zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Ponadto zainstalowane są czujniki temperatury i czujnik ciśnienia. „Wybierając zasilacz 24 V, szukaliśmy kompaktowego i niezawodnego urządzenia, które musiało być certyfikowane zgodnie z normą EN 60335-1“, wyjaśnia Taphorn.
Mała powierzchnia zabudowy i szybki montaż: kompaktowy zasilacz WAGO można w bezpieczny sposób przykręcić do obudowy za pomocą klipsów montażowych.
Bernd Taphorn, inżynier projektant w Miele
Norma dotyczy bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku domowego i komercyjnego i jest wiążąca dla zamierzonego zastosowania. Na podstawie wymagań zespół projektantów szybko znalazł to, czego szukał; pojawiło się jednak kolejne wyzwanie. „Wyjątkowa sytuacja na świecie spowodowała w wielu miejscach wąskie gardła w dostawach. Musieliśmy się upewnić, że opóźnienia w dostawach komponentów nie zniweczą efektów szybkiego tempa naszej pracy“, wyjaśnia Taphorn. „Dlatego cieszyliśmy się, że już wcześniej współpracowaliśmy z WAGO i mieliśmy u boku sprawdzonego dostawcę niezawodnych, wysokiej jakości komponentów. WAGO ze swoim zasilaczem Compact nie tylko doskonale spełniło nasze wymagania, ale mogło również zaoferować gwarantowaną dostawę w dużych ilościach, dzięki czemu projekt zakończył się sukcesem“.
Pełna moc w smukłej obudowie: zasilacz WAGO Compact (787-1200) zasila niezawodnie odbiorniki 24 V w oczyszczaczach powietrza Miele AirControl i spełnia wymogi bezpieczeństwa elektrycznego wg EN 60335-1.
Wartość dodana
„Nasz produkt był w stanie spełnić podstawowe wymagania. Klient mógł w zasadzie wybrać urządzenie z katalogu na podstawie specyfikacji“, wspomina Nils Roth, doradca techniczny ds. sprzedaży dla klientów przemysłowych w WAGO. „Jednak dla Miele – oprócz gwarancji dostawy – istotną zaletą okazał się nasz system wielowtyków picoMAX®. Zapewnia on nie tylko absolutną pewność styku, ale również szybką i bezpieczną realizację oprzewodowania“. picoMAX® wykorzystuje siłę docisku pojedynczej sprężyny ze stali chromoniklowej w dwojaki sposób – do przyłączenia przewodu oraz wytworzenia styku z pinem stykowym. Dzięki temu picoMAX® jest jeszcze bardziej kompaktowy niż inne systemy wielowtyków. Na podstawie pierwszych przesłanych wzorców zespół Miele mógł zaplanować montaż przewodów: „Dla nas wielką zaletą jest to, że dzięki systemowi picoMAX® nie musimy wykonywać oprzewodowania wszystkich żył indywidualnie“, wyjaśnia Taphorn i dodaje: „Wszystkie przewody są bezpiecznie podłączone i zablokowane za pomocą gniazd – nie potrzeba żadnych narzędzi ani dodatkowej pomocy. Na koniec mamy jedną wtyczkę po stronie wejścia i jedną po stronie wyjścia – to wszystko. Nie znam bardziej efektywnego systemu!“
Wystarczy jedno kliknięcie: system wielowtyków picoMAX® umożliwia szybką i bezpieczną realizację oprzewodowania bez pomocy narzędzi, zapewniając absolutną niezawodność styku.
Nils Roth, doradca techniczny ds. sprzedaży dla klientów przemysłowych w WAGO
Aby jeszcze bardziej zwiększyć tę efektywność, WAGO szybko dostosowało jednostki pakowania. „Wspólnie z panem Taphornem przeanalizowaliśmy proces montażu, a następnie dostarczyliśmy zasilacze i wtyki osobno, zamiast w zwykłych, połączonych opakowaniach. Dzięki temu na stanowiska montażowe trafiają bezpośrednio odpowiednie komponenty. Ponadto komponenty zostały zapakowane w większe jednostki pakunkowe, aby zmniejszyć ilość zużywanego w tym celu materiału. Jest to nasz dodatkowy wkład w lean production w Miele", wyjaśnia Roth.
Dzięki serii AirControl firma Miele pokazała, że nawet w burzliwych czasach można stworzyć przydatne i trwałe urządzenia. Mobilne oczyszczacze powietrza nie tylko niezawodnie redukują obciążenie wirusami w pomieszczeniach, ale także usuwają drobny pył, zarodniki i pyłki. Pomagają one poprawić jakość powietrza w przedszkolach, szkołach i domach opieki oraz chronić ludzkie zdrowie. Pracodawcy mogą stworzyć zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko pracy dla swoich pracowników, a tym samym zapewnić lepsze samopoczucie i to nie tylko alergikom. „Dla mnie ten projekt pokazał, że długotrwałe relacje biznesowe mogą przynieść duże korzyści zwłaszcza w trudnych czasach“, podsumowuje przedstawiciel WAGO, Roth, a Taphorn, inżynier z Miele, dodaje: „A także udowodnił, że nawet w dużych przedsiębiorstwach można skrócić procesy i stworzyć niesamowite produkty, jeśli wszyscy się zgrają“.
Optymalizacja dzięki koordynacji: WAGO wspierało zespół Miele nie tylko w ramach wirtualnych spotkań, ale także bezpośrednio na miejscu przy zachowaniu wszystkich środków ochrony i zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa.
Małe wydajne zasilacze w obudowie modułowej; napięcie wyjściowe 5/12/18/24 V DC; prąd wyjściowy do 8 A. Wyjątkowo niezawodne, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach np. w rozdzielnicach budynkowych.