Nowe produkty 28 lipca 2021
Instalacyjne złączki piętrowe TOPJOB® S
z nowymi wariantami otwierania zacisku

Nr kat.:
2203-6xxx
2203-7xxx
2205-7xxx

WAGO poszerza swój program instalacyjnych złączek piętrowych TOPJOB® S i oferuje nowy wariant otwierania zacisku – za pomocą przycisku.

Oprócz złączek z otworem montażowym lub przyciskiem, dostępne są złączki hybrydowe, z oboma wariantami. Dzięki temu jest jeszcze więcej możliwości wyboru, w zależności od osobistych preferencji i potrzeb danej aplikacji w budynku.

Za pomocą instalacyjnych złączek piętrowych można w prosty sposób realizować rozłączanie przewodu N. Dzięki kompaktowym wymiarom i konstrukcji piętrowej nie zajmują wiele miejsca w rozdzielnicy.

Złączki o wysokiej obciążalności prądowej występują w wersji z połączeniem z szyną zbiorczą dla przekrojów 4 mm2 (do maks. 32 A) i 6 mm2 (do maks. 36 A); w mniejszym wariancie także z wewnętrznym rozłączeniem N.

Zacisk Push-in CAGE CLAMP® i możliwość wstępnego oprzewodowania pozwalają na bardzo szybki montaż.

Instalacyjne złączki piętrowe należą do rodziny TOPJOB® S, popularnego programu złączek listwowych firmy WAGO. To oznacza, że można do nich stosować wszystkie znane akcesoria TOPJOB® S,np. mostki i paski oznacznikowe.

Planowana dostępność - 4. kwartał 2021 r.

Korzyści:

  • Proste i szybkie podłączenie rozdzielnic budynkowych, zajmujące niewiele miejsca

  • Możliwość indywidualnej rozbudowy i modyfikacji rozdzielnicy

  • Brak konieczności odpinania przewodu N aby wykonać pomiar rezystancji izolacji