marine_kreuzfahrtschiff_kabinenautomation_2000x2000.jpg

Wymagająca automatyka
w kabinach

Rejsy wycieczkowe są coraz bardziej popularne, co sprawia, że wymagania odnośnie komfortu i bezpieczeństwa na statku stale rosną.

Korzyści z rozwiązań WAGO

Instalacja kabinowa na bazie WINSTA® i X-COM®-SYSTEM:

  • kodowanie w różnych kolorach
  • kodowanie mechaniczne
  • obniżenie kosztów budowy instalacji zasilających i teletechnicznych na statku

Systemy automatyki w kabinach na bazie WAGO-I/O-SYSTEM:

  • modularny i rozproszony system sterowania
  • łatwy dostęp do bibliotek automatyki budynkowej
  • elastyczne rozwiązanie dla różnorodnych sygnałów i protokołów sieciowych

Przemysł morski i offshore

WAGO w aplikacjach morskich

Nasze rozwiązania do systemów automatyki w kabinach sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach.

Bezpieczeństwo i funkcjonalność w pływającym hotelu

  • System połączeń wtykowych WINSTA® stosowany do rozdziału energii pozwala realizować pewne i niezawodne połączenia wtykowe na pokładzie.
  • Uzupełnieniem linii produktów WINSTA® jest X-COM®-SYSTEM zapewniający szybkie połączenia wtykowe w obrębie szafy sterowniczej.
  • Korzyści jakie daje WAGO-I/O-SYSTEM są oczywiste także w odniesieniu do rozdzielnic kabinowych.
  • Programowanie funkcji załączania i regulacji jest ułatwione dzięki dostępnym bibliotekom funkcyjnym.
  • Oprogramowanie inżynierskie e!COCKPIT umożliwia sprawne programowanie i rozruch systemów sterowania.
  • Obiektowe podejście do programowania zapobiega powtarzaniu błędów przy wykorzystywaniu bloków programu.

marine_grafik_kabinenverteilung-mit-winsta_2000x2000.jpg

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania dla aplikacji morskich

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i rozwiązania

Przemysł morski 4.0, sterowanie napędami czy zarządzanie balasetm i ładunkiem – w ofercie WAGO dostępnych jest wiele rozwiązań na każde morskie wyzwanie.

Sterowanie napędami

Gotowi na następny krok

Przyszłość w przemyśle okrętowym należy do inteligentnych systemów automatyki. Produkty WAGO to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkownika.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Ładunek frachtowy i Cargo

Perfekcyjna równowaga

Kluczowe znaczenie dla frachtowców, niezależnie od stanu morza, ma ich stateczność. Odpowiedzią są tutaj niezawodne systemy dokowania na podstawie rozwiązań WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg
Obsługa pokładów i dźwigów

Bezpieczeństwo przez całą dobę

Niewymagające serwisowania oraz bezpieczne rozwiązania, dzięki którym w każdym momencie można uruchomić holownik czy dźwig: produkty WAGO sprawdzają się również w trudnych warunkach.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Alarm i monitorowanie

Niezawodne przetwarzanie sygnałów

Archiwizacja, przetwarzanie i wizualizacja danych oraz alarm w razie włamania: systemy alarmowe i monitoringu na podstawie techniki WAGO idealnie sobie z tym radzą.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg