MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

Technika podłączania z zaciskiem Push-In i dźwignią na płytce drukowanej

Bezpieczna, beznarzędziowa i intuicyjna obsługa – to właśnie oferuje uznana na całym świecie technika zacisku z dźwignią, zastosowana w złączach i wielowtykach WAGO do PCB dla przewodów o szerokim zakresie przekrojów. Dźwignia jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza przy montażu urządzeń na obiekcie. Poznaj zalety tych rozwiązań i możliwości ich zastosowania!

Złączki do PCB:

Niewielka dźwignia, ogromna korzyść

Wystarczy jedno spojrzenie i jeden ruch palcem – tak szybka, łatwa, pewna i intuicyjna jest obsługa złączek do PCB i wielowtyków WAGO z dźwignią.

Jaki jest montaż przewodów przy użyciu dźwigni?

Beznarzędziowy

Szybkie i łatwe oprzewodowanie, bez narzędzi i pomocy innych osób – to właśnie umożliwia technika zacisku z dźwignią w złączach i wielowtykach z dźwignią do PCB od WAGO! Dla użytkowników i instalatorów, szczególnie na obiekcie, jest to znaczące ułatwienie. Ponieważ montaż przewodów nie wymaga narzędzi i odbywa się niemal błyskawicznie.

Bezpieczny

Bezpieczeństwo widoczne na pierwszy rzut oka – to właśnie zapewnia dźwignia w złączach i wielowtykach WAGO do PCB! Gdy dźwignia jest podniesiona, zacisk jest otwarty, a gdy jest opuszczona, zacisk jest zamknięty. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom i elektromonterom.

Intuicyjny

Intuicyjny montaż przewodów – dzięki zaciskowi z dźwignią! Ponieważ obsługa dźwigni jest aż nadto oczywista. Dzięki temu podłączanie przewodów za pomocą złączy i wielowtyków WAGO do PCB jest nie tylko szybkie i proste, lecz także intuicyjne i na dodatek niezwykle uniwersalne – na całym świecie i w każdej branży!

Przykłady zastosowań i istotne informacje

Eksperci WAGO wypowiadają się na temat obsługi, obszarów zastosowań złączy i wielowtyków WAGO do PCB oraz podają przykłady aplikacji.

Przykłady zastosowań i istotne informacje

Videos:7 | Czas trwania: 17:06
Przykłady zastosowań i istotne informacje
Videos:7 | Czas trwania: 17:06

Odkryj złącza i wielowtyki WAGO do PCB, z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i dźwignią oraz pasujące do nich akcesoria.

1

Złącza do PCB z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i dźwignią do 16 mm2

2

System wielowtyków MCS MINI do przewodów o przekroju do 1,5 mm²

3

Rodzaje blokad połączeń wtykowych dla MCS MAXI

4

Adapter montażowy do MCS MAXI

5

System wielowtyków MCS MAXI do przewodów o przekroju do 10 mm²

6

Złącza z dźwignią do PCB do przewodów o przekroju do 1,5 mm²

7

System wielowtyków MCS MIDI do przewodów o przekroju do 2,5 mm²

8

System wielowtyków MCS MAXI do przewodów o przekroju do 25 mm²

9

Złącza do PCB z dźwignią do przewodów o przekroju do 4 mm²

10

Złącza do PCB z dźwignią do przewodów o przekroju do 6 mm²

Złącza z dźwignią do PCB: zastosowania i referencje

Raport techniczny

Złącza do PCB z dźwigniami na straży bezpieczeństwa

Aby ułatwić uruchomienie klasycznego robota przemysłowego w jego środowisku pracy, producenci robotów do oprzewodowania obwodów bezpieczeństwa używają złączek i złącz PCB z dźwigniami firmy WAGO.

MM-369712-new-website-page-Application-Report-Lever-header-2000x1125.jpg

Referencja

Szybkie i bezpieczne podłączanie magazynów energii

Do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych służą systemy magazynowania energii elektrycznej, takie jak sonnenBatterie 10 firmy sonnen. Firma przywiązuje dużą wagę do szybkiego i prostego podłączania swoich magazynów energii, co realizuje za pomocą wielowtyków WAGO z dźwignią do PCB.

MM-296718_campaign-area-website-PCB-with-lever_FullTab_sonnen_2000x1125.jpg

Referencja

Podłączanie falowników

Aby energia elektryczna wytwarzana przez systemy fotowoltaiczne mogła trafić do gniazdek elektrycznych, niezbędny jest falownik. Firma Fronius wykorzystuje w tym celu wielowtyki z dźwignią do PCB od WAGO, co czyni jej produkty unikatowymi na rynku.

Raport techniczny

Złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB

Obecnie zarówno sygnały sterujące, jak i zasilanie umieszcza się razem na jednej płytce drukowanej. Wynikające z tego zagęszczenie mocy zmienia wymagania dotyczące techniki połączeń.

Referencja

Nowy blask dla nowoczesnych stadionów

Po generalnym remoncie Stadion Olimpijski w Helsinkach lśni dosłownie nowym blaskiem. Za tę przemianę odpowiadają oprawy oświetleniowe SIRIUS® firmy SITECO. Przy realizacji projektu inwestor postawił przede wszystkim na jakość. Dlatego SITECO wybrało wysokiej jakości, intuicyjny i prosty w obsłudze zacisk z dźwignią od WAGO.

Referencja

Wzrost jakości i produktywności

Wyraźna redukcja kosztów i nakładów pracy przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa i niezawodności własnych produktów – to właśnie osiągnęła amerykańska firma Powell Industries dzięki zastosowaniu systemu wielowtyków WAGO.

MM-31927 new website page 831 series reference Powell_3_2000x1125.jpg

Więcej informacji

Wyszukiwarka produktów: wielowtyki do PCB

Wyszukiwarka produktów dla złącz do PCB to prosty i szybki sposób na znalezienia właściwego sposobu wtykowego podłączania urządzeń. Za pomocą okna dialogowego system zbiera informacje o wymaganiach konkretnej aplikacji, a następnie sugeruje odpowiednią kombinację produktów.