Do montażu nowych złączek silnoprądowych na płycie potrzebne są dwie śruby M6 lub M8 z łbem cylindrycznym oraz odpowiednie podkładki. Aby zapewnić stabilność oraz ułatwić montaż, można zastosować elementy mocujące, zgodne z danym przekrojem.
Złączki z uchwytem montażowym są dostępne w wariantach dla przekrojów 50 i 95 mm² w kolorze szarym (nr katalogowy 285-141 dla 50 mm² i 285-181 dla 95 mm²), niebieskim (nr katalogowy 285-144 dla 50 mm² i 285-184 dla 95 mm²) oraz żółto-zielonym jako wariant z uziemieniem (nr katalogowy 285-147 do 50 mm² i 285-187 do 95 mm²). Warianty żółto-zielone nie tworzą połączenia elektrycznego z podstawą montażową. Akcesoria, takie jak np. mostki, zaślepki ostrzegawcze czy adaptery pomiarowe można stosować zarówno w wariantach na szynę, jak i z uchwytami montażowymi.
Złączki te są przeznaczone przede wszystkim do instalacji silnoprądowych, na przykład w budowie maszyn i urządzeń lub w sektorze energetycznym. Silnoprądowe złączki listwowe zostały zgłoszone do certyfikacji dla stref zagrożonych wybuchem. Tym samym są idealnym rozwiązaniem w układach wymagających komponentów o budowie wzmocnionej „Ex e“.