Energieeffizienz und Durchsatz optimieren
Für ihre innovative Positionierregelung setzt die PSI Technics Ltd. auf den PFC200 und das echtzeitfähige Linux®-Betriebssystem.
In Positioniersystemen für Intralogistikanwendungen wie z. B. Krane und Regalbediengeräten steckt oftmals erhebliches Optimierungspotential – sowohl Durchsatz als auch Energieeffizienz lassen sich mitunter erheblich verbessern. Mit ARATEC bietet das mittelständische Unternehmen PSI Technics Ltd. hierfür eine Lösung: Auf Basis von Bewegungsprofilen verkürzt die ausgeklügelte Positionierregelung die Ein- und Auslagerungsvorgänge deutlich. Zur Berechnung der Algorithmen zur optimierten Fahrkurvenregelung entschieden sich die Verantwortlichen für den PFC200 von WAGO.
Ihre Vorteile mit der Steuerung PFC200:
Programmierung gemäß IEC 61131-3
Kombinierbar mit Hochsprachen
SPS- und IT-Funktionen in einem Gerät
Vielfältige Schnittstellen, Funktionen und Einsatzbereiche
Hohe Cyber-Security-Standards (SSL, SSH, OpenVPN und Firewall)
Laufzeitsystem für CoDeSys V2 und V3
Fernzugriffe über Mobilfunk