Sprache auswählen

News
Befestigungsadapter für alle Leiterarten: Die 221 erobert den Verteiler

WAGO erweitert das Zubehör für die Verbindungklemmen der Serie 221 um einen neuen Befestigungsadapter. Mit ihm ist nun der Einsatz der innovativen COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten auf der Tragschiene möglich.

Ihre Vorteile:

  • Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (Snap-In und Schraube) und Ausrichtungen (stehend und liegend)

     

  • Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten durch zusätzliche Beschriftungsfläche

  • Leiteranschluss vor oder nach der Befestigung der Klemme in dem Adapter

  • Einfaches Prüfen der eingelegten Klemmen durch gut zugängliche Prüföffnung

  • Für 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen der Serie 221

Leichte Zugänglichkeit und die einfache Zuordnung der angeschlossenen Leiter – das fordern die gültigen VDE-Normen für alle Betriebsmittel im Verteiler. Diese Anforderungen können Elektroinstallateure zukünftig auch erfüllen, ohne auf die COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten verzichten zu müssen – dank eines neuen Befestigungsadapters, der für festen Halt der kleinen Klemmen auf der Tragschiene sorgt und zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten bietet.

Der neue Befestigungsadapter (221-500) ist für alle Klemmen der Serie 221 geeignet. Er lässt sich stehend und liegend auf der Hutschiene anbringen und kann bei Bedarf außerdem mit Schrauben auf glatten Oberflächen montiert werden. Bei allen vier Montagevarianten bleibt die nach vorne ausgerichtete Seite frei. Sie steht für das Aufbringen eines selbstklebenden Beschriftungsstreifens zur Verfügung, wodurch auch bei nachträglichen Anpassungen oder Erweiterungen der Installation die Übersichtlichkeit im Verteiler gewährleistet ist.

Praxisgerecht: Prüföffnung jederzeit erreichbar

Zahlreiche Vorteile verdankt der neue Befestigungsadapter seiner besonderen Bauweise: Zu einer Seite hin offen bietet er dem Installateur die Möglichkeit, den Hebel der Klemmen auch im eingelegten Zustand zu öffnen. Leiter können daher vor oder nach dem Befestigen der Klemme im Adapter angeschlossen und wieder gelöst werden. Die Bauform sorgt außerdem dafür, dass stets eine Prüföffnung zugänglich ist. Spannungsprüfungen sind somit auch möglich, wenn sich die Verbindungsklemmen im Adapter befinden.

Für das Befestigen bzw. das Lösen der Klemmen ist kein Werkzeug notwendig. Kleine Fixierungskrallen sorgen dafür, dass die kompakten Bauteile nicht wieder aus dem Adapter rutschen. Die Fixierelemente sind außerdem so gebaut, dass kein unbemerktes Lösen der Klemmen möglich ist.

Kompakt und transparent: komfortabler als der Vorgänger

Verbindungsklemmen der Serie 221 stehen als 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen zur Verfügung und sind in der Lage, Leiterquerschnitte von 0,14 bis 4 mm² feindrähtig und 0,2 bis 4 mm² ein- und mehrdrähtig sicher zu klemmen. Im Vergleich zum bewährten Vorgängermodell (Serie 222) benötigt die neue Verbindungsklemme 40 % weniger Platz. Das transparente Gehäuse bietet außerdem die Möglichkeit, nicht weit genug eingesteckte sowie nicht in der korrekten Länge abisolierte Leiter eindeutig zu erkennen. Zwei gut zugängliche Prüföffnungen schaffen selbst im eingebauten Zustand komfortable Prüfbedingungen.

Mehr zur Serie 221

Verbindungsklemmen von WAGO

So verbindet man heute.

Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme 221 schnell und sicher.

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Produktübersicht

Der WAGO-Befestigungsadapter 221-500

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Installationsklemmen

Einfach Zeit und Kosten sparen. Im Verteiler oder in der Verbindungsdose. Möglich machen das die WAGO-Installationsklemmen, die auch noch wenig Platzbedarf haben.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Reihenklemmen

Schnell installiert, absolut rüttelsicher und damit wartungsfrei: WAGO-Reihenklemmensysteme nutzen bewährte Federklemmtechnik für Ihre Sicherheit.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Mit Licht glänzen

Von der Anschlusstechnik für LED-Module und Treiber über Leuchtenanschluss bis zum Lichtmanagement: WAGO hat die Erfahrung und Lösungen, mit denen Sie Licht effizient und effektvoll einsetzen können.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg