Złączki listwowe Mini w klimatyzatorze
Duża powierzchnia na opis złączek TOPJOB® S Mini zapewnia lepszą przejrzystość, także w małych urządzeniach.
Zastosowanie
23 lutego 2022Duża powierzchnia na opis złączek TOPJOB® S Mini zapewnia lepszą przejrzystość, także w małych urządzeniach.
Zastosowanie
Montaż złączek listwowych Mini w urządzeniach klimatyzacyjnych.
Złączki listwowe Mini mogą być swobodnie stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, zarówno do przyłącza sieciowego, jak i do podłączania dodatkowych komponentów, np. jednostki grzewczej. Zwłaszcza w przypadku ograniczonego miejsca funkcja oprzewodowania od czoła odgrywa ważną rolę. Przewody można montować z przodu wykorzystując technikę Push-in. Jeśli zajdzie taka potrzeba, listwę zaciskową można elastycznie rozbudowywać o dodatkowe złączki lub po prostu mostkować. Mostkowanie odbywa się bezśrubowo, za pomocą mostka grzebieniowego. Dołączenie do zestawu kolejnego komponentu nie stanowi problemu, dzięki szynie montażowej rozbudowa układu jest bardzo prosta. Jeżeli w skrzynce rozdzielczej nie ma szyny, złączki Mini można montować bezpośrednio na płycie montażowej, za pomocą uchwytu montażowego lub stopki zatrzaskowej. W przedstawionym przykładzie na szynie montażowej TS15 zostały zamontowane złączki listwowe Mini 2,5 mm² z przyciskiem.
oszczędność miejsca dzięki niewielkim wymiarom
przejrzystość instalacji dzięki dużej powierzchni opisu
prosty montaż i konserwacja
elastyczność dzięki kilku wariantom montażu i bogatemu systemowi mostkowania
Inspiracja dla Ciebie
Inne możliwości zastosowania złączek listwowych Mini
Powiązane produkty