Złączki listwowe Mini w szafie sterowniczej
Podłączanie urządzeń w szafie sterowniczej
Mniejsze pasują lepiej – małe wymiary złączek TOPJOB® Mini to dodatkowy bonus przy podłączaniu urządzeń w szafie sterowniczej.
Zastosowanie
23 lutego 2022Podłączanie urządzeń w szafie sterowniczej
Mniejsze pasują lepiej – małe wymiary złączek TOPJOB® Mini to dodatkowy bonus przy podłączaniu urządzeń w szafie sterowniczej.
Zastosowanie
Montaż złączek listwowych Mini w szafie sterowniczej
Miniaturowe złączki listwowe z serii 2050/2250 do przewodów o przekroju znamionowym 1 mm² można wygodnie zamontować w szafie sterowniczej na wentylatorze, albo za pomocą uchwytu montażowego na płycie montażowej albo opcjonalnie na szynie montażowej TS 15. W przedstawionym przykładzie zainstalowany został wariant z przyciskiem. Można wybrać wariant otwierania zacisku – przyciskiem lub otworem montażowym – dlatego miniaturowe złączki listwowe w obu wielkościach (dla przewodów o przekroju 1 mm² i 2,5 mm²) można oprzewodować wygodnie i zgodnie z własnymi preferencjami. Duża powierzchnia na opis zapewnia lepszą przejrzystość, ułatwia tym samym montaż i konserwację.
kompaktowe wymiary – prosty montaż i konserwacja
oszczędność miejsca dzięki niewielkim wymiarom
przejrzystość instalacji dzięki dużej powierzchni opisu
technika zacisku sprężynowego – pewne połączenie nawet w ekstremalnych warunkach
Inspiracja dla Ciebie
Inne możliwości zastosowania złączek listwowych Mini
Powiązane produkty