Sicherer und schneller Ladebetrieb
TTS Marine aus Göteborg zählt weltweit zu den Topadressen für Heck- und Bugrampen, bewegliche Autodecks sowie Türsysteme, Lastenaufzüge und Gangways für Schiffe und Fähren. Gemeinsam mit WAGO haben die Schweden jetzt ein neues Steuerungssystem für Ladetüren und Gangways entwickelt. Die offen konzipierte Lösung ist auf maximale Betriebssicherheit ausgelegt und bietet durch ihren modularen Aufbau Zukunftssicherheit für Modernisierungen, Updates und Erweiterungen.
Anlegen, Ausladen, Einladen, Ablegen: Zeit ist Geld im Fährverkehr und Fahrpläne sind eng gesteckt. Damit sich die Ladezeiten auf ein Minimum begrenzen lassen, setzen nicht nur RoRo-Fähren auf Hochleistungsrampen von TTS Marine. Das schwedische Unternehmen liefert an marktführende Reeder und Werften sowohl schiffsgestützte als auch landgestützte Anlagen für den reibungslosen Ladebetrieb von Personen, Fahrzeugen und Waren. Als zentrales Steuerungssystem nutzt die schwedische Tochter des norwegischen TTS-Konzerns dabei seit drei Jahren das WAGO-I/O-SYSTEM 750. Der Entscheidung für die Automatisierungslösungen von WAGO war ein umfassender Benchmark vorausgegangen, in dessen Rahmen vor allem die Architektur des Steuerungssystems, seine Qualität und Verfügbarkeit sowie seine Zulassung für den Einsatz im Schiffbau die wesentlichen Rollen spielten.
Deckhandling und Kräne – so unterstützt Sie WAGO:
- Automatisierungs- und Kommunikationstechnik von WAGO verfügt über alle für den maritimen Einsatz notwendigen Zulassungen und entspricht internationalen Standards.
Die Modularität des WAGO-I/O-SYSTEMS garantiert Flexibilität und ermöglicht eine individuelle Anpassung und Erweiterung der Automation.
Das System ist leistungsstark, investitionssicher und überzeugt durch seine kompakte Bauform.