marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Larm och övervakning

Samla in, bearbeta och visualisera data samt generera larm - rutinmässiga, men viktiga, uppgifter som WAGO-I/O-SYSTEMET enkelt hanterar. För larm- och övervakningsområdet har vi utvecklat både rätt produkter och smarta lösningar. Förvänta dig en bättre översikt ombord.

En överblick av dina fördelar:

  • Modulärt och distribuerat system
  • Bussoberoende och skalbara lösningar
  • Nätverksteknik och automatisering från en enda källa

WAGO i Marina applikationer

Larm och övervakninglösningar

Våra lösningar för larm och övervakning har visat sitt värde över världens hav och under de tuffaste förhållandena.

Alla signaler i vyn - Fartygsövervakning med WAGO-produkter

  • Samla in, bearbeta, visualisera och generera larm.
  • Vilken tänkbar konfiguration som helst kan implementeras i olika
  • nätverkstopologier med de modulära komponenterna från WAGO-I/O-SYSTEM 750.
  • Helt anpassade lösningar implementeras med vårt omfattande automatiseringsprogram.
  • Teknikplattformen e! COCKPIT ger stöd under hela livscykeln.
  • Processlarm och övervakningssystem med upp till 10 000 mätpunkter.
marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Applikationsbaserad styrredundans (ACR) från WAGO

Öka tillgängligheten i centrala fartygslarmsystem med WAGOs applikationsbaserade styrredundans. Medieredundans över olika nätverksinfrastrukturer ger en dubbel bild av alla signaler och minskar effekten av fel.

Ytterligare fördelar:

  • Enkel driftsättning av hela systemet med WAGOs standardhårdvara
  • Låga omkopplingstider (enligt marina klassificeringssällskapets krav)
  • Överföring av de viktigaste sekundära variablerna med hjälp av HART-protokollet
MM-15966_ACR_Update_GettyImages-78820134_2000x1125.jpg

Läs mer

Fler lösningar för marin och offshore:

Vare sig det gäller Maritime 4.0, propulsionsstyrning eller tankballast och lasthantering – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar till sjöss.

Propulsionsstyrning

Redo för nästa steg

Intelligenta automationslösningar hör också till framtida marina applikationer. Håll dig på den säkra sidan med WAGOs lösningar.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Däckshantering och kranar

Säkerhet dygnet runt

Underhållsfritt - och säkert - lösningar för att hålla bogserbåtar och kranar redo för åtgärd när som helst. WAGOs lösningar håller under de mest ogynnsamma förhållanden.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Kabinautomation

Komfort med säkerhet

WAGOs kostnadseffektiva, pålitliga anslutningslösningar utgör den elektriska arkitekturen för inbyggda bekvämligheter.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Tankballast & frakthantering

I perfekt balans

Att upprätthålla stabilitet i hårt väder är viktigt för fraktare. Tillförlitliga tankbalastsystem är nyckeln till detta - med lösningar från WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg